France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image TRI080020001155

Tout afficher Trihal

TRI080020001155

Image TRI080020001155
Tout afficher Trihal
TRI080020001155

Trihal - transformateur - 1600 kVA - 20kV - 410V - IP31 -Raccordement sur plages

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    Trihal
    fonction produit
    Transformateur de type sec
    type de réseau
    CA
    type d'installation
    Intérieure
    certifications du produit
    IEC
    type de relais
    6 capteurs de température PTC
    1 relais Ziehl
    Complémentaires
    type de refroidissement
    AN (air naturel)
    puissance nominale
    800 kVA
    fréquence du réseau
    50 Hz
    classe thermique
    F
    nombre de phases réseau
    3 phases
    tension primaire
    20 kV
    raccordement électrique
    Colonne montante Raccordement HTA
    niveau d'isolation
    Secondaire: 1,1 kV CA
    Primaire: 24 kV CA
    [Ui] tension assignée d'isolement
    Circuit secondaire : 10 V CA
    Circuit primaire : 50 V CA
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    95 kV
    tension secondaire
    410 V à sans charge
    couplage
    Dyn11
    fourchette de liaison de branchement
    +/- 2 x 2.5 %
    nombre total d'enclenchements
    5
    élévation de température
    100 K (enroulement)
    tension d'impédance
    6 %
    sans perte de charge
    1300 W
    pertes de charge
    8000 W à 120 °C
    altitude de fonctionnement
    < 1000 m
    matériau d'enroulement
    Aluminium
    matière d'isolation
    Enrobage résine (HV) (HTA)
    Imprégné (LV) (BT)
    mode d'installation
    Fixe
    support de montage
    Plancher
    degré de protection IP
    IP31 enclosure IEC
    masse du produit
    2690 kg
    hauteur
    1955 mm
    largeur
    1030 mm
    longueur
    1840 mm
    niveau de puissance sonore
    51 dB à 1 m
    Environnement
    température de fonctionnement
    -50...40 °C (C3)
    température ambiante pour le stockage
    -50...40 °C (C3)
    humidité relative
    0…95 % (E3)
    certificat d'incendie
    F1
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Trihal - Cast resin transformer (Version 3.1)
    Date 06/08/18
    Taille 5.5 MB
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Trihal_Cast Resin Transformer_Instruction for Installation and Maintenance (Version 2)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Assembly Drawing Trihal 800 kVA 20 kV (Version 1.0)
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Trihal, Cast Resin Distribution Transformer (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Trihal, Cast Resin Distribution Transformer (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.