France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Zelio Relay RXM - relais miniature - embrochable - DEL - 2OF - 5A - 12VDC

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    5,32 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    14
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    Zelio Relay
    nom de gamme
    Miniature
    fonction produit
    Relais enfichable
    nom de l'appareil
    RXM
    antiparasitage bobine
    Sans
    coefficient d'utilisation
    20 %
    vente par quantité indivisible
    10
    Complémentaires
    fonctionnement des contacts
    Standard
    tension circuit de commande
    12 V CC
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    5 A à -40…55 °C
    état LED
    Avec
    type de commande
    Sans bouton-poussoir
    [Ui] tension assignée d'isolement
    250 V se conformer à IEC
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    3,6 kV (1,2/50 µs) se conformer à CEI 61810-7
    matériau des contacts
    Alliage d'argent (Ag/Ni)
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    5 A (AC-1/DC-1) "F" se conformer à IEC
    2,5 A (AC-1/DC-1) "O" se conformer à IEC
    courant commuté minimum
    10 mA
    tension de coupure maximale
    250 V AC
    250 V CC
    tension de commutation minimale
    17 V
    courant de charge
    5 A à 250 V CA
    5 A à 28 V CC
    pouvoir de commutation maximum
    1 250 VA réseau: CA
    140 W réseau: CC
    capacité de commutation minimum
    170 mW
    vitesse de commande
    <= 18000 cycles/heure sans charge
    <= 1200 cycles/heure sous-charge
    durée de vie mécanique
    10000000 cycle
    durée de vie électrique
    100000 cycle pour résistive charge
    consommation moyenne en W
    0,9 W CC
    seuil de tension de retombée
    CC : >= 0,1 Uc
    temps de fonctionnement
    20 ms entre de-énergisation bobine et rep cont inhib
    20 ms entre énergisation bobine et ep cont inhib
    résistance moyenne
    160 Ohm réseau: CC à 20 °C +/- 10 %
    limites de la tension assignée d'emploi
    9,6 à 13,2 V CC
    catégorie de protection
    RT I
    position de montage
    Toutes positions
    largeur hors tout CAO
    21 mm
    hauteur hors tout CAO
    27 mm
    profondeur hors tout CAO
    46 mm
    poids
    0,033 kg
    données de fiabilité de la sécurité
    B10d = 100000
    Environnement
    tenue diélectrique
    2000 V CA entre bobine et contact
    2000 V CA entre pôles
    1000 V CA entre contacts
    normes
    CE
    Conforme RoHS
    EN/CEI 61810-1 (éd. 2)
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    température de fonctionnement
    -40…55 °C
    tenue aux vibrations
    3 gn, amplitude = +/- 1 mm (f= 10…50 Hz) fonctionnant se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    6 gn, amplitude = +/- 1 mm (f= 10…50 Hz) non fonctionnant se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    degré de protection IP
    IP40 se conformer à EN/IEC 60529
    tenue aux chocs mécaniques
    10 gn pour ouverture se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    5 gn pour fermeture se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU DOC - Zelio Relay RXM RXZE (Version 1.0)
    Date 08/10/18
    Taille 223 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Zelio Relay - RXM.LB Miniature Plug-in Relay, Product Environmental Profile (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    Vue côté broches



  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage


    Les repères en bleu correspondent au marquage Nema.


  • Courbes de performance

    Durabilité électrique des contacts
    Durabilité (charge inductive) = durabilité (charge résistive) x coefficient de réduction

    Pour relais à 2 pôles


    X :
    Courant de contact (A)
    Y :
    Durabilité (nombre de cycles de manœuvres)
    A :
    Charge inductive
    B :
    Charge résistive

    Remarque : ces courbes sont standard. La durabilité réelle varie en fonction de la charge, de l'environnement, du rapport cyclique, etc.


    Pouvoir de commutation maximal

    Pour relais à 2 pôles


    X :
    Tension de contact (v)
    Y :
    Courant de contact (A)
    A :
    Charge CA inductive
    B :
    Charge CA résistive
    C :
    Charge CC inductive
    D :
    Charge CC résistive

    Remarque : ces courbes sont standard. La durabilité réelle varie en fonction de la charge, de l'environnement, du rapport cyclique, etc.