France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image RXM2AB2B7TQ
Ce produit n’est plus fabriqué

Image RXM2AB2B7TQ
Ce produit n’est plus fabriqué

RELAIS MINIATURE 2 CO AVEC LED 24 V AC

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2013
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    Zelio Relay
    nom de gamme
    Miniature
    fonction produit
    Relais enfichable
    nom de l'appareil
    RXM
    description des contacts
    2 "O/F"
    tension circuit de commande
    24 V CA, 50/60 Hz
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    12 A à -40…55 °C
    état LED
    Avec
    type de commande
    Bouton de test verrouillable
    coefficient d'utilisation
    20 %
    Complémentaires
    forme des broches
    Plat
    [Ui] tension assignée d'isolement
    250 V se conformer à IEC
    300 V se conformer à UL
    300 V se conformer à CSA
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV pour 1,2/50 µs
    matériau des contacts
    AgNi
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    12 A à 28 V DC ("F") se conformer à IEC
    12 A à 250 V AC ("F") se conformer à IEC
    6 à 28 V DC ("O") se conformer à IEC
    6 à 250 V AC ("O") se conformer à IEC
    12 A à 28 V DC se conformer à UL
    12 A à 277 V AC se conformer à UL
    tension de coupure maximale
    250 V se conformer à IEC
    charge résistive nominale
    12 A à 250 V CA
    12 A à 28 V CC
    pouvoir de commutation maximum
    3000 VA/336 W
    capacité de commutation minimum
    170 mW à 10 mA, 17 V
    vitesse de commande
    <= 18000 cycles/heure sans charge
    <= 1200 cycles/heure sous-charge
    durée de vie mécanique
    10000000 cycle
    durée de vie électrique
    100000 cycle pour résistive charge
    consommation moyenne de la bobine en VA
    1.2 à 60 Hz
    consommation moyenne en VA
    1,2 VA 60 Hz
    seuil de tension de retombée
    >= 0,15 Uc
    temps de fonctionnement
    20 ms
    Temps de relâchement
    20 ms
    résistance moyenne de la bobine
    180 Ohm à 20 °C +/- 15 %
    limites de la tension assignée d'emploi
    19,2...26.4 V CA
    données de fiabilité de la sécurité
    B10d = 100000
    catégorie de protection
    RT I
    position de montage
    Toutes positions
    poids
    0,096 kg
    présentation du produit
    Produit complet
    Environnement
    tenue diélectrique
    1300 V CA entre contacts avec microcoupure isolation:
    2000 V CA entre bobine et contact avec renforcé isolation:
    2000 V CA entre pôles avec basique isolation:
    certifications du produit
    CE
    CSA
    GOST
    RoHS
    UL
    REACH
    Lloyd's
    normes
    EN/IEC 61810-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    température de fonctionnement
    -40…55 °C
    tenue aux vibrations
    3 gn (f = 10…150 Hz), amplitude +/- 1 mm (sur 5 cycles en fonctionnement)
    5 gn (f = 10…150 Hz), amplitude +/- 1 mm (sur 5 cycles ne fonctionnent pas)
    degré de protection IP
    IP40 se conformer à EN/IEC 60529
    tenue aux chocs mécaniques
    10 gn en marche
    30 gn non fonctionnant
    degré de pollution
    3
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.