France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Zelio Relay RXG - relais embrochable monté sur embase - DEL - 2OF 5A - 24VDC

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    16,23 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    Zelio Relay
    nom de gamme
    Relais d'interface
    fonction produit
    Relais enfichable
    nom de l'appareil
    RXG
    description des contacts
    2 "O/F"
    Complémentaires
    état LED
    Avec
    matériau des contacts
    Alliage d'argent (AgSnO2In2O3)
    Résistance de contact maximale
    100 mOhm
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    5 A
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    5 A à 30 V DC se conformer à UL
    5 A à 30 V DC se conformer à IEC
    5 A à 250 V AC se conformer à IEC
    5 A à 250 V AC se conformer à UL
    tension de coupure maximale
    250 V
    courant de charge
    5 A
    pouvoir de commutation maximum
    1 250 VA CA
    150 W CC
    capacité de commutation minimum
    50 mW à 10 mA, 5 V CC
    vitesse de commande
    <= 18000 cycles/heure sans charge
    <= 1800 cycles/heure sous-charge
    coefficient d'utilisation
    20 %
    durée de vie mécanique
    10000000 cycle
    durée de vie électrique
    100000 cycle résistive charge
    [Ui] tension assignée d'isolement
    250 V se conformer à IEC
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV pour 1,2/50 µs entre bobine et contact
    1.2 kV pour 1,2/50 µs entre contacts
    2,5 kV pour 1,2/50 µs entre les bornes et la zone LTB
    1,5 kV pour 1,2/50 µs entre les bornes et la base
    4 kV pour 1,2/50 µs entre pôles
    tenue diélectrique
    5000 V CA (isolement renforcé entre bobine et contact)
    3000 V CA (isolement de base entre pôles)
    1000 V CA (microcoupure entre contacts)
    1300 V (isolement de base entre les bornes et la base)
    3000 V (isolement de base entre les bornes et la zone LTB)
    résistance maximale
    1100 Ohm +/- 10 %
    résistance d'isolement
    1000 MΩ à 500 V CC
    position de montage
    Toutes positions
    consommation moyenne en W
    0,53 W, CC
    seuil de tension de retombée
    >= 0,1 Uc CC
    Classe d'isolation de bobine
    Classe F
    Temps de fonctionnement
    20 ms
    Temps de relâchement
    20 ms
    tension circuit de commande
    24 V CC
    données de fiabilité de la sécurité
    B10d = 100000
    couleur du capot
    Transparent
    poids
    0,065 kg
    présentation du produit
    Produit complet
    Environnement
    tenue aux vibrations
    3 gn (f = 10…150 Hz), amplitude +/-1,5 mm (en marche)
    5 gn (f = 10…150 Hz), amplitude +/-1,5 mm (pas en fonctionnement)
    degré d'étanchéité IP
    IP20
    tenue aux chocs mécaniques
    20 gn en marche
    100 gn pas en fonctionnement
    catégorie de protection
    RT I
    normes
    IEC 61984
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    CEI 61810-1
    certifications du produit
    CE
    CSA
    RoHS
    UL
    REACH
    EAC
    China RoHS
    degré de pollution
    2
    catégorie de surtension
    III
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    température de fonctionnement maximale
    -40…70 °C
    humidité relative
    10…85 %
    couple maximal
    7 lbf.in
    0.8 N.m
    mode de raccordement
    Connecteur, capacité de serrage: 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm², AWG 22 à AWG 14 souple avec embout
    Connecteur, capacité de serrage: 2 x 0,25 à 2 x 1 mm², AWG 22 à AWG 17 souple avec embout
    Connecteur, capacité de serrage: 1 x 0,5…1 x 2,5 mm², AWG 20 à AWG 14 rigide sans embout
    Connecteur, capacité de serrage: 2 x 0,5 à 2 x 1,5 mm², 4 x 1,5 mm² + 2 x 1 mm² + 2 x 0,14 mm² rigide sans embout
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Relais électromécaniques Zelio relay (Version 3.0)
    Zelio Relay - Electromechanical relays Catalog (Version 3.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RXG... Interface Plug-in Relay - Zelio Relay, Product Environmental Profile (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Dimensions Drawings

    Dimensions


    (1)
    Push button (if any)


  • Connections and Schema

    Wiring Diagram


    NOTE: For DC input , A1 have to be + , otherwise it would short circuit from protection module


  • Performance Curves

    Performance Curves
    Maximum Switching Capacity


    X :
    Switching voltage (V)
    Y :
    Switching current (A)
    (1)
    AC Resistive Load
    (2)
    AC Inductive Load cos(Ø)=0.4
    (3)
    DC Resistive Load
    (4)
    DC Inductive Load (L/R=7ms)

    Life Expectancy

    Resistive Load


    X :
    Contact Current (A)
    Y :
    Operating Cycle Number

    Life Expectancy

    Inductive Load


    X :
    Contact Current (A)
    Y :
    Operating Cycle Number

    NOTE: These are typical curves, actual durability depends on load, environment, duty cycle, etc.


    Coil Operating Range
    DC Coil Operating Range VS Ambient Temperature


    X :
    Ambient temperature (°C)
    Y :
    Coil voltage (U/Uc)
    (1)
    Permitted operating range area