France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image RUMF33FD

Tout afficher Zelio Relay

Zelio Relay - RUMF33FD

Relais électromécanique

Image RUMF33FD
Tout afficher Zelio Relay
Zelio Relay - RUMF33FD
Relais électromécanique

Zelio Relay RUM - relais universel - embrochab - DEL - 3OF - 10A - 120VAC

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    17,85 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Ajouter à Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    Zelio Relay
    nom de gamme
    Universal
    fonction produit
    Relais enfichable
    nom de l'appareil
    RUM
    description des contacts
    3 "OF"
    tension circuit de commande
    110 V CC
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    10 A à -40…55 °C
    état LED
    Avec
    type de commande
    Sans bouton de test verrouillable
    coefficient d'utilisation
    20 %
    Complémentaires
    forme des broches
    Plat
    [Ui] tension assignée d'isolement
    250 V se conformer à IEC
    300 V se conformer à UL
    300 V se conformer à CSA
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV (1,2/50 µs)
    matériau des contacts
    AgNi
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    10 A à 28 V DC ("F") se conformer à IEC
    10 A à 250 V AC ("F") se conformer à IEC
    5 A à 28 V DC ("O") se conformer à IEC
    5 A à 250 V AC ("O") se conformer à IEC
    10 A à 30 V DC se conformer à UL
    10 A à 277 V AC se conformer à UL
    10 A à 30 V DC se conformer à CSA
    10 A à 277 V AC (même polarité) se conformer à CSA
    tension de coupure maximale
    250 V se conformer à IEC
    charge résistive nominale
    10 A à 250 V CA
    10 A à 28 V CC
    pouvoir de commutation maximum
    2 500 VA/280 W
    capacité de commutation minimum
    170 mW à 10 mA, 17 V
    vitesse de commande
    <= 18000 cycles/heure sans charge
    <= 1200 cycles/heure sous-charge
    durée de vie mécanique
    5000000 cycle
    durée de vie électrique
    100000 cycle pour résistive charge
    consommation moyenne de la bobine en W
    1.4 W
    seuil de tension de retombée
    >= 0,1 Uc CC
    temps de fonctionnement
    20 ms à la tension nominale
    Délai de déclenchement
    20 ms à la tension nominale
    résistance moyenne de la bobine
    7300 Ohm à 20 °C +/- 15 %
    limites de la tension assignée d'emploi
    88...121 V CC
    catégorie de protection
    RT I
    données de fiabilité de la sécurité
    B10d = 100000
    position de montage
    Toutes positions
    poids
    0,086 kg
    présentation du produit
    Produit complet
    Environnement
    tenue diélectrique
    2000 V CA entre pôles avec basique isolation:
    1500 V AC entre contacts avec micro disconnection insulation
    2500 V AC entre bobine et contact avec renforcé insulation
    certifications du produit
    CSA
    RoHS
    UL
    REACH
    EAC
    normes
    EN/IEC 61810-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    température de fonctionnement
    -40…55 °C
    tenue aux vibrations
    3 gn (f = 10…150 Hz), amplitude +/- 1 mm (sur 5 cycles en fonctionnement)
    4 gn (f = 10...150 Hz), amplitude +/- 1 mm (sur 5 cycles not operating)
    degré de protection IP
    IP40
    degré de pollution
    3
    tenue aux chocs mécaniques
    10 gn pour 11 ms en marche se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    10 gn pour 11 ms non fonctionnant se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CSA Certificate RXM, RHK, RHN, RHZ, RPF (Version 1.0)
    UL Recognized RPF, RSL1, RPM, RSB, RUMC, RUMF, RXM (Version 1.0)
    UL LISTED Certificate RPM, RUMC, RUMF, RXM, RPF (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU DOC - Zelio Relay RUM RUZ (Version 1.0)
    Date 08/10/18
    Taille 218.5 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RUM... ZELIO Universal Relay, Product Environmental Profile (Version 1.0)
    RPM... Zelio relays - Power Plug-in Relay, Product End-of-Life Instructions (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions



  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage



    Schéma de câblage


    Les repères en bleu correspondent au marquage Nema.


  • Courbes de performance

    Durabilité électrique des contacts

    Durabilité (charge inductive) = durabilité (charge résistive) x coefficient de réduction

    Charge CA résistive


    X
    Pouvoir de commutation (kVA)
    Y
    Durabilité (nombre de cycles de manœuvres)

    Coefficient de réduction pour charge CA inductive (dépendant du facteur de puissance cos ϕ)


    Y
    Coefficient de réduction (A)

    Pouvoir de commutation maximal sur charge CC résistive


    X
    Tension CC
    Y
    Courant CC

    Remarque : ces courbes sont standard. La durabilité réelle varie en fonction de la charge, de l'environnement, du cycle de service, etc.