France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image RUMF2AB2F7
Ce produit n’est plus fabriqué

Image RUMF2AB2F7
Ce produit n’est plus fabriqué

RELAIS UNIVERSEL 2 CO (FASTON) AVEC LED 120 V AC

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 mars 2015
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

La référence RUMF2AB2F7 est remplacée par :
Produit
Qté
RUMF22F7
Qté
1
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 2015
  • couleur noire au lieu de beige clair
1
  • Principales
    Gamme de produits
    Zelio Relay
    nom de gamme
    Universal
    fonction produit
    Relais enfichable
    nom de l'appareil
    RUM
    description des contacts
    2 "O/F"
    tension circuit de commande
    120 V CA
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    10 A à -40…55 °C
    état LED
    Avec
    type de commande
    Bouton de test verrouillable
    coefficient d'utilisation
    20 %
    Complémentaires
    forme des broches
    Plat
    [Ui] tension assignée d'isolement
    250 V se conformer à IEC
    300 V se conformer à UL
    300 V se conformer à CSA
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV
    matériau des contacts
    AgNi
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    10 A AC-1/DC-1 ("F") se conformer à IEC
    5 A AC-1/DC-1 ("O") se conformer à IEC
    12 A à 28 V DC-1 se conformer à UL
    16 A à 277 V AC-1 se conformer à UL
    courant commuté minimum
    10 mA
    tension de coupure maximale
    250 V CA se conformer à IEC
    250 V CC se conformer à IEC
    tension de commutation minimale
    17 V
    charge résistive nominale
    10 A à 250 V CA
    10 A à 28 V CC
    pouvoir de commutation maximum
    2500 VA, AC circuit
    280 W, DC circuit
    capacité de commutation minimum
    170 mW
    vitesse de commande
    <= 18000 cycles/heure sans charge
    <= 1200 cycles/heure sous-charge
    durée de vie mécanique
    5000000 cycle
    durée de vie électrique
    100000 cycle pour résistive charge
    consommation moyenne de la bobine en VA
    2...3 à 60 Hz
    seuil de tension de retombée
    >= 0,15 Uc CA
    temps de fonctionnement
    20 ms
    résistance moyenne de la bobine
    1700 Ohm à 20 °C +/- 15 %
    limites de la tension assignée d'emploi
    96...132 V CA
    catégorie de protection
    RT I
    données de fiabilité de la sécurité
    B10d = 100000
    position de montage
    Toutes positions
    poids
    0,084 kg
    Environnement
    tenue diélectrique
    1500 V AC entre contacts
    1550 V AC entre bobine et contact
    1550 V AC entre pôles
    certifications du produit
    CSA
    GOST
    UL
    normes
    EN/IEC 61810-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    température de fonctionnement
    -40…55 °C
    tenue aux vibrations
    3 gn (f = 10…150 Hz), amplitude +/- 1 mm (sur 10 cycles en fonctionnement) se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    4 gn (f = 10…150 Hz), amplitude +/- 1 mm (sur 10 cycles ne fonctionnent pas) se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    degré de protection IP
    IP40 se conformer à EN/IEC 60529
    degré de pollution
    3
    tenue aux chocs mécaniques
    10 gn en marche
    10 gn non fonctionnant
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD files for RUMF2AB2F7: Zelio Relay (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions



  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage



    Schéma de câblage


    Les repères en bleu correspondent au marquage Nema.


  • Courbes de performance

    Durabilité électrique des contacts

    Durabilité (charge inductive) = durabilité (charge résistive) x coefficient de réduction

    Charge CA résistive


    X
    Pouvoir de commutation (kVA)
    Y
    Durabilité (nombre de cycles de manœuvres)
    A
    RUMF•••••, RUMC2•••, RUMC3A•••
    B
    RUMC3G•••

    Coefficient de réduction pour charge CA inductive (dépendant du facteur de puissance cos ϕ)


    Y
    Coefficient de réduction (A)

    Pouvoir de commutation maximal sur charge CC résistive


    X
    Tension CC
    Y
    Courant CC
    A
    RUMF•••••, RUMC2•••, RUMC3A•••
    B
    RUMC3G•••

    Remarque : ces courbes sont standard. La durabilité réelle varie en fonction de la charge, de l'environnement, du rapport cyclique, etc.


  • Description technique

    Description technique

    Clapet verrouillable amovible permettant de maintenir les contacts forcés lors de séquences de test ou d'opérations de maintenance.

    ATTENTION : coupez l'alimentation avant de retirer le clapet verrouillable.


    (1)
    Soulever le clapet verrouillable
    (2)
    Faire glisser vers l'intérieur
    (3)
    Retirer