Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Image PKS62B

    Gamme: Pratika

    Socles de prise et adaptateurs domestiques

    PKS62B

    Image PKS62B
    Gamme: Pratika

    Socles de prise et adaptateurs domestiques

    PKS62B

    SOCLE PRISE SCHUKO ENC 65X85 FIX LAT BLUE IP54 220V 2PT

    Afficher plus de caractéristiques >
    • Statut commercial
      Commercialisé
    • Prix*
      14,22 EUR
    • Délai de livraison (jours)**
      2
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris

    • Principales
      gamme
      PratiKa
      fonction produit
      Prise
      nom abrégé de l'appareil
      Prise PratiKa
      catégorie de fiche, prise
      Basse tension
      description des pôles
      2P+T
      type de réseau
      CA
      standard de prise
      Allemand
      Complémentaires
      [In] courant nominal
      16 A
      10 A
      fréquence du réseau
      50/60 Hz
      [Ue] tension assignée d'emploi
      250 V
      matière de fiche, prise
      Enveloppe : polymère technique auto-extinguible
      matériau des contacts
      Broches : acier inoxydable
      Ressorts : acier inoxydable
      type de couvercle
      Couvercle
      montage de l'appareil
      Encastré
      mode d'installation
      Montage sur panneau
      bornes de raccordement
      Vis imperdables
      position de l'entrée de câble
      Côté
      poids
      0,05 kg
      dimension de base
      65 x 85 mm
      hauteur
      85 mm
      largeur
      65 mm
      profondeur
      45,2 mm
      couleur
      Bleu
      Environnement
      normes
      IEC 60309-1
      IEC 60309-2
      degré de protection IP
      IP54 se conformer à IEC 60529
      Tenue aux chocs IK
      IK09 se conformer à EN 62262
      tenue au feu
      850 °C se conformer à IEC 60695-2-11
      humidité relative
      50 % ( 40 °C )
      70 % ( 30 °C )
      90 % ( 20 °C )
      température de fonctionnement
      35 °C ( 86400 s )
      -25…40 °C
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.