Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image PKN51B

Gamme: Pratika

Socles de prise et adaptateurs domestiques

PKN51B

Image PKN51B
Gamme: Pratika

Socles de prise et adaptateurs domestiques

PKN51B

PratiKa - socle de prise NF 50x50mm - 2P+T 10-16 A - IP54 - connex. arr. - bleu

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    9,12 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    PratiKa
    fonction produit
    Prise
    nom abrégé de l'appareil
    Prise PratiKa
    catégorie de fiche, prise
    Basse tension
    description des pôles
    2P+T
    type de réseau
    CA
    standard de prise
    Français
    Complémentaires
    [In] courant nominal
    10 A
    16 A
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V
    matière de fiche, prise
    Enveloppe : polymère technique auto-extinguible
    matériau des contacts
    Broches : acier inoxydable
    Ressorts : acier inoxydable
    type de couvercle
    Couvercle
    montage de l'appareil
    Encastré
    mode d'installation
    Montage sur panneau
    bornes de raccordement
    Vis imperdables
    position de l'entrée de câble
    Arrière
    poids
    0,05 kg
    dimension de base
    50 x 50 mm
    hauteur
    85 mm
    largeur
    65 mm
    profondeur
    45,2 mm
    couleur
    Bleu
    Environnement
    normes
    IEC 60309-1
    IEC 60309-2
    degré de protection IP
    IP54 se conformer à IEC 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK09 se conformer à EN 62262
    tenue au feu
    850 °C se conformer à IEC 60695-2-11
    humidité relative
    50 % ( 40 °C )
    70 % ( 30 °C )
    90 % ( 20 °C )
    température de fonctionnement
    35 °C ( 86400 s )
    -25…40 °C
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.