Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Share

    Copy Cancel
    Image PKF32M724

    Gamme: Prises industrielles Pratika

    Prise de courant

    PKF32M724

    Image PKF32M724
    Gamme: Prises industrielles Pratika

    Prise de courant

    PKF32M724

    PratiKa - prise mobile industrielle - 32 A - 3P+T - 200..250 V CA- IP 67

    Afficher plus de caractéristiques >
    • Statut commercial
      Commercialisé
    • Prix *
      39,86 EUR
    • Délai de livraison
      2 jours
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris

    • Principales
      gamme
      PratiKa
      nom du produit
      Prise PratiKa
      fonction produit
      Fiche banane femelle
      nom abrégé de l'appareil
      Vis PratiKa
      catégorie de fiche, prise
      Basse tension
      description des pôles
      3P+T
      type de réseau
      CA
      standard de prise
      Industriel
      Complémentaires
      forme de boîte à bouton, prise, fiche
      Droit
      [In] courant nominal
      32 A
      [Ue] tension assignée d'emploi
      200...250 V
      fréquence du réseau
      50/60 Hz
      position horaire du contact à la terre
      9 h
      matière de fiche, prise
      Polymère technique auto-extinguible enveloppe :
      matériau des contacts
      Laiton manchons :
      bornes de raccordement
      Vis imperdables
      section de câble
      2,5…10 mm²
      diamètre extérieur du câble
      11,5…21 mm
      entrée de câble
      Presse-étoupe
      type de filetage
      Pg 21
      poids
      0,3 kg
      hauteur
      99 mm
      largeur
      99 mm
      profondeur
      164 mm
      couleur
      Gris ( RAL 7035 )
      code couleur tension
      Bleu
      segment de marché
      Petit commerce
      Résidentiel
      code de comptabilité
      Vis PratiKa
      Environnement
      normes
      IEC 60309-1
      IEC 60309-2
      degré de protection IP
      IP67 se conformer à IEC 60529
      Tenue aux chocs IK
      IK08 se conformer à EN 62262
      tenue au feu
      850 °C se conformer à IEC 60695-2-1
      humidité relative
      50 % ( 40 °C )
      70 % ( 30 °C )
      90 % ( 20 °C )
      température de fonctionnement
      35 °C ( 86400 s )
      -25…40 °C
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • Documents et téléchargements

      Langue
      • TOUS
      Image de produit
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      PK PratiKa wander socket - blue - IP 67
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.