Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Image PKF16W424

    Gamme: Pratika

    Prise de courant

    PKF16W424

    Image PKF16W424
    Gamme: Pratika

    Prise de courant

    PKF16W424

    Socle prise BT saille inclinée, connexion vis, IP44, 16 A 3P+T 200-250 V

    Afficher plus de caractéristiques >
    • Statut commercial
      Commercialisé
    • Prix*
      21,13 EUR
    • Délai de livraison (jours)**
      2
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris

    • Principales
      gamme
      PratiKa
      fonction produit
      Prise
      nom abrégé de l'appareil
      Prise PratiKa
      catégorie de fiche, prise
      Basse tension
      description des pôles
      3P+T
      type de réseau
      CA
      standard de prise
      Industriel
      Complémentaires
      mode d'installation
      Mural
      forme de boîte à bouton, prise, fiche
      Incliné
      [In] courant nominal
      16 A
      [Ue] tension assignée d'emploi
      200...250 V
      fréquence du réseau
      50/60 Hz
      position horaire du contact à la terre
      9 h
      matière de fiche, prise
      Polymère technique auto-extinguible enveloppe :
      matériau des contacts
      Laiton manchons :
      bornes de raccordement
      Vis imperdables
      section de câble
      1…4 mm²
      diamètre extérieur du câble
      21 mm
      type de filetage
      M25
      poids
      0,21 kg
      hauteur
      131 mm
      largeur
      75 mm
      profondeur
      104 mm
      couleur
      Gris ( RAL 7035 )
      code couleur tension
      Bleu
      Environnement
      normes
      IEC 60309-2
      IEC 60309-1
      degré de protection IP
      IP44 se conformer à IEC 60529
      Tenue aux chocs IK
      IK08 se conformer à EN 62262
      tenue au feu
      750 °C se conformer à IEC 60695-2-1
      humidité relative
      50 % ( 40 °C )
      70 % ( 30 °C )
      90 % ( 20 °C )
      température de fonctionnement
      35 °C ( 86400 s )
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.