Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Image PKF16F415

    Gamme: Pratika

    Prise de courant

    PKF16F415

    Image PKF16F415
    Gamme: Pratika

    Prise de courant

    PKF16F415

    PratiKa - socle de prise inclinée -16A -3P+N+T - 100-130 V CA- IP44 - à vis

    Afficher plus de caractéristiques >
    • Statut commercial
      Commercialisé
    • Prix*
      15,78 EUR
    • Délai de livraison (jours)**
      8
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris

    • Principales
      gamme
      PratiKa
      fonction produit
      Prise
      nom abrégé de l'appareil
      Prise PratiKa
      catégorie de fiche, prise
      Basse tension
      description des pôles
      3P+N+T
      type de réseau
      CA
      standard de prise
      Industriel
      Complémentaires
      mode d'installation
      Montage sur panneau
      forme de boîte à bouton, prise, fiche
      Incliné
      [In] courant nominal
      16 A
      [Ue] tension assignée d'emploi
      100...130 V
      fréquence du réseau
      50/60 Hz
      position horaire du contact à la terre
      4 h
      matière de fiche, prise
      Polymère technique auto-extinguible enveloppe :
      matériau des contacts
      Laiton manchons :
      bornes de raccordement
      Vis imperdables
      section de câble
      1…4 mm²
      poids
      0,207 kg
      dimension de base
      90 x 100 mm
      hauteur
      100 mm
      largeur
      90 mm
      profondeur
      106 mm
      couleur
      Gris ( RAL 7035 )
      code couleur tension
      Jaune
      Environnement
      normes
      IEC 60309-2
      IEC 60309-1
      degré de protection IP
      IP44 se conformer à IEC 60529
      Tenue aux chocs IK
      IK08 se conformer à EN 62262
      tenue au feu
      850 °C se conformer à IEC 60695-2-1
      humidité relative
      50 % ( 40 °C )
      70 % ( 30 °C )
      90 % ( 20 °C )
      température de fonctionnement
      35 °C ( 86400 s )
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • Documents et téléchargements

      Langue
      CAD
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Panel socket straight PK PratiKa connect
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.