Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image PKE32W413

Gamme: Pratika

Fiches

PKE32W413

Image PKE32W413
Gamme: Pratika

Fiches

PKE32W413

Socle connecteur PK saille inclinée, connexion vis, IP44, 32 A 2P+T 100-130 V

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    36,11 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    8
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    PratiKa
    fonction produit
    Fiche
    nom abrégé de l'appareil
    Fiche PratiKa
    catégorie de fiche, prise
    Basse tension
    description des pôles
    2P+T
    type de réseau
    CA
    standard de prise
    Industriel
    Complémentaires
    mode d'installation
    Mural
    forme de boîte à bouton, prise, fiche
    Incliné
    [In] courant nominal
    32 A
    [Ue] tension assignée d'emploi
    100...130 V
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    position horaire du contact à la terre
    4 h
    matière de fiche, prise
    Polymère technique auto-extinguible enveloppe :
    matériau des contacts
    Laiton plaqué nickel broches :
    Acier inoxydable vis :
    bornes de raccordement
    Vis imperdables, complètement desserrée
    section de câble
    2,5…10 mm²
    diamètre extérieur du câble
    21,5 mm
    type de filetage
    M25
    poids
    0,26 kg
    dimension de base
    151 x 90 mm
    hauteur
    151 mm
    largeur
    90 mm
    couleur
    Gris ( RAL 7035 )
    code couleur tension
    Jaune
    Environnement
    normes
    IEC 60309-1
    IEC 60309-2
    degré de protection IP
    IP44 se conformer à IEC 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK08 se conformer à EN 62262
    tenue au feu
    850 °C se conformer à IEC 60695-2-1
    humidité relative
    50 % ( 40 °C )
    70 % ( 30 °C )
    90 % ( 20 °C )
    température de fonctionnement
    35 °C ( 86400 s )
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.