Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Socle connecteur PK saille inclinée, connexion vis, IP44, 16 A 3P+T 480-500 V

    Afficher plus de caractéristiques >
    • Statut commercial
      Commercialisé
    • Prix *
      28,42 EUR
    • Délai de livraison (jours)
      7
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris

    • Principales
      gamme
      PratiKa
      fonction produit
      Fiche
      nom abrégé de l'appareil
      Fiche PratiKa
      catégorie de fiche, prise
      Basse tension
      description des pôles
      3P+T
      type de réseau
      CA
      standard de prise
      Industriel
      Complémentaires
      mode d'installation
      Mural
      forme de boîte à bouton, prise, fiche
      Incliné
      [In] courant nominal
      16 A
      [Ue] tension assignée d'emploi
      480...500 V
      fréquence du réseau
      50/60 Hz
      position horaire du contact à la terre
      7 h
      matière de fiche, prise
      Polymère technique auto-extinguible enveloppe :
      matériau des contacts
      Laiton plaqué nickel broches :
      Acier inoxydable vis :
      bornes de raccordement
      Vis imperdables, complètement desserrée
      section de câble
      1…4 mm²
      diamètre extérieur du câble
      21,5 mm
      type de filetage
      M25
      poids
      0,19 kg
      dimension de base
      123 x 75 mm
      hauteur
      123 mm
      largeur
      75 mm
      couleur
      Gris ( RAL 7035 )
      code couleur tension
      Noir
      Environnement
      normes
      IEC 60309-2
      IEC 60309-1
      degré de protection IP
      IP44 se conformer à IEC 60529
      Tenue aux chocs IK
      IK08 se conformer à EN 62262
      tenue au feu
      850 °C se conformer à IEC 60695-2-1
      humidité relative
      50 % ( 40 °C )
      70 % ( 30 °C )
      90 % ( 20 °C )
      température de fonctionnement
      35 °C ( 86400 s )
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.