Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image PKB63Q523

Gamme: Pratika

Socle de prise interverrouillée

PKB63Q523

Image PKB63Q523
Gamme: Pratika

Socle de prise interverrouillée

PKB63Q523

PratiKa - socle de prise à vis - saillie - 63A - 2P+T - 200-250V IP65 - rail DIN

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    454,39 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    8
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    PratiKa
    fonction produit
    Socle de prise interverrouillée
    nom abrégé de l'appareil
    Prise Unika
    catégorie de fiche, prise
    Basse tension
    description des pôles
    2P+T
    type de réseau
    CA
    standard de prise
    Industriel
    Complémentaires
    mode d'installation
    Mural
    [In] courant nominal
    63 A
    [Ue] tension assignée d'emploi
    200...250 V
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    position horaire du contact à la terre
    6 h
    type de protection
    Sans protection
    accessoires associés
    Appareil modulaire
    matière de fiche, prise
    Polymère auto-extinguible enveloppe :
    matériau des contacts
    Acier inoxydable broches :
    Acier inoxydable vis :
    bornes de raccordement
    Vis imperdables
    section de câble
    <= 35 mm²
    diamètre extérieur du câble
    <= 25 mm
    entrée de câble
    Presse-étoupe
    type de filetage
    Pg 21
    poids
    3 kg
    dimension de base
    140 x 430 mm
    hauteur
    430 mm
    largeur
    140 mm
    profondeur
    190 mm
    couleur
    Gris ( RAL 7035 )
    code couleur tension
    Bleu
    Environnement
    normes
    IEC 60309-1
    IEC 60309-2
    degré de protection IP
    IP65 se conformer à IEC 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK09 se conformer à EN 62262
    tenue au feu
    750 °C se conformer à IEC 60695-2-11
    humidité relative
    50 % ( 40 °C )
    70 % ( 30 °C )
    90 % ( 20 °C )
    température de fonctionnement
    35 °C ( 86400 s )
    -25…40 °C
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.