Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Image PFR10107

    Gamme: Prises industrielles Pratika

    Coffrets Kaedra pour prises

    PFR10107

    Image PFR10107
    Gamme: Prises industrielles Pratika

    Coffrets Kaedra pour prises

    PFR10107

    Kaedra coffret de chantier 4 prises 16A NF + 1 prise 3P+N+T 32A

    Afficher plus de caractéristiques >
    • Statut commercial
      Commercialisé
    • Prix *
      987,20 EUR
    • Délai de livraison (jours)
      2
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris

    • Principales
      gamme
      Kaedra
      fonction produit
      Coffret étanche
      application spécifique du produit
      Chantier
      type de coffret
      Coffret pour prises
      Complémentaires
      installation du coffret
      En saillie
      nombre de modules de 18 mm par rangée
      12
      nombre total de modules de 18 mm
      12
      nombre de rangées horizontales
      1
      classe d'isolation électrique
      Classe II
      Double isolation
      nombre d'ouvertures en zone d'interface
      6
      type de dispositif de protection
      2 DT40N disjoncteur miniature (MCB) - 1P + N - 16 A - 10 kA
      1 iID disjoncteur différentiel (RCCB) - 4P - 63 A - 30 mA
      1 DT40N disjoncteur miniature (MCB) - 3P + N - 32 A - 10 kA
      type de bouton de commande
      Arrêt d'urgence
      équipement fournis
      Poignée - 1
      Prise - 4 2P+T 16 A 230 V
      Bornier - 5
      Prise - 1 3P+N+T 32 A 400 V
      type de face avant
      Transparent
      [In] courant nominal
      63 A
      type de rail
      DIN
      nombre de borniers
      1 avec 8 départs
      description des verrouillages optionnels
      Verrou sécurité en option
      matière du coffret
      Polymère auto-extinguible
      poids
      5,4 kg
      largeur
      340 mm
      hauteur
      510 mm
      profondeur
      160 mm
      couleur
      Porte : vert transparent
      Boîtier : gris clair ( RAL 7035 )
      Environnement
      normes
      EN 61439-4
      tenue au feu
      750 °C se conformer à IEC 60695-2-1
      degré de protection IP
      IP44 se conformer à IEC 60529
      Tenue aux chocs IK
      IK08 se conformer à EN 50102
      catégorie de surtension
      II
      température de fonctionnement
      -25…40 °C
      Durabilité de l'offre
      RoHS (code date: AnnéeSemaine)
      Se conformer  - depuis  1352  -  Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
      REACh
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.