Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image PFR10105

Gamme: Pratika

Coffrets Kaedra pour prises

PFR10105

Image PFR10105
Gamme: Pratika

Coffrets Kaedra pour prises

PFR10105

Kaedra coffret de chantier 4 prises 16A NF + 1 prise 3P+N+T 16A

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    964,94 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Kaedra
    fonction produit
    Coffret étanche
    application spécifique du produit
    Chantier
    type de coffret
    Coffret pour prises
    Complémentaires
    installation du coffret
    En saillie
    nombre de modules de 18 mm par rangée
    12
    nombre total de modules de 18 mm
    12
    nombre de rangées horizontales
    1
    classe d'isolation électrique
    Classe II
    Double isolation
    nombre d'ouvertures en zone d'interface
    6
    type de dispositif de protection
    2 DT40N disjoncteur miniature (MCB) - 1P + N - 16 A - 10 kA
    1 iID disjoncteur différentiel (RCCB) - 4P - 40 A - 30 mA
    1 DT40N disjoncteur miniature (MCB) - 3P + N - 16 A - 10 kA
    type de bouton de commande
    Arrêt d'urgence
    autes équipements
    Poignée - 1
    Prise - 4 2P+T 16 A 230 V
    Bornier - 5
    Prise - 1 3P+N+T 16 A 400 V
    type de face avant
    Transparent
    [In] courant nominal
    40 A
    type de rail
    DIN
    nombre de borniers
    1 avec 8 départs
    description des verrouillages optionnels
    Verrou sécurité en option
    matière du coffret
    Polymère auto-extinguible
    poids
    5,2 kg
    largeur
    340 mm
    hauteur
    510 mm
    profondeur
    160 mm
    couleur
    Porte : vert transparent
    Boîtier : gris clair ( RAL 7035 )
    Environnement
    normes
    EN 61439-4
    tenue au feu
    750 °C se conformer à IEC 60695-2-1
    degré de protection IP
    IP44 se conformer à IEC 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK08 se conformer à EN 50102
    catégorie de surtension
    II
    température de fonctionnement
    -25…40 °C
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.