Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Module informatique tout-en-un préfabriqué en conteneurs de 16 kW, 4 racks de 400 V/50 Hz à refroidissement FanCoil.

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Présentation
    Model Name
    Module informatique tout-en-un préfabriqué en conteneurs de 16 kW, 4 racks de 400 V/50 Hz à refroidissement FanCoil.
    Comprend
    Manuel utilisateur
    Délai de mise en œuvre habituel
    Commande spéciale – Contactez-nous pour connaître les délais
    Disponibilité
    Afghanistan , Albanie , Algérie , Andorre , Angola , Anguilla , ANTIGUA-ET-BARBUDA , Argentine , Arménie , Australie , Autriche , Azerbaïdjan , Bahreïn , Bangladesh , Bélarus , Belgique , Bénin , Bhoutan , Bolivie , BOSNIE-HERZÉGOVINE , Botswana , Brunei  , Bulgarie , Burkina Faso , Burundi , Cambodge , Cameroun , République centrafricaine , Tchad , Chili , Chine , Congo , CONGO, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU , Îles Cook , CÔTE D'IVOIRE , Croatie , Chypre , République tchèque , Danemark , Djibouti , Timor Oriental , Égypte , Guinée équatoriale , Eritrea , Estonie , Éthiopie , Fidji , Finlande , France , Gabon , Gambie , Géorgie , Allemagne , Ghana , Gibraltar , Grèce , Grenade , Guadeloupe , Guinée , Guyane , Hong Kong , Hongrie , Islande , Inde , Indonésie , Iran (République islamique d'Iran) , Iraq , Irlande , Israël , Italie , Jamaïque , Japon , Jordanie , Kazakhstan , Kenya , CORÉE, RÉPUBLIQUE DE , Koweït , Lettonie , Liban , Lesotho , Libéria , Liechtenstein , Lituanie , Luxembourg , Macédoine , Madagascar , Malawi , Malaisie , Mali , Malte , Martinique , Mauritanie , Île Maurice , MAYOTTE , Moldavie, république de , Mongolia , Maroc , Mozambique , Myanmar , Namibie , Népal , Pays-Bas , Antilles néerlandaises , Nouvelle-Zélande , Niger , Nigeria , Norvège , Oman , Pakistan , Papouasie Nouvelle-Guinée , Paraguay , Philippines , Pologne , Portugal , Qatar , Réunion , Roumanie , FÉDÉRATION DE RUSSIE , Rwanda , SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIÉVÈS , SAINTE-LUCIE , SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES , Arabie saoudite , Sénégal , Sierra Leone , Singapour , SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE) , Slovénie , Somalie , Afrique du Sud , Espagne , Sri Lanka , Soudan , Suriname , Suède , Suisse , Taiwan , Tajikistan , TANZANIE, RÉPUBLIQUE UNIFIÉE DE , Thaïlande , Togo , Tunisie , Turquie , Turkménistan , ÎLES TURQUES-ET-CAÏQUES , Ouganda , Ukraine , Émirats arabes unis , Uruguay , Ouzbékistan , VIÊTNAM , Sahara occidental , Yémen , Zambie , Zimbabwe
    Sortie
    Puissance configurée
    16000
    Puissance configurable max. (Watts)
    0 Watts / 0 VA
    Tension nominale de sortie
    400 3PH
    kW par rack
    4.0 KW
    Type du PDU
    De base
    Capacité du PDU (ampères)
    32.0 A
    Fréquence de sortie (sync à secteur)
    50 Hz - programmable +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8 %
    Facteur de crête
    Illimité
    Entrée
    Tension d’Entrée Nominale
    400 3PH
    Fréquence d'entrée
    50 Hz - programmable +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8 %
    Type de connexion en entrée
    4 câbles métalliques (3PH + G)
    Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
    340 - 460 (400 V) V
    Plage de réglage de tension d'entrée pour branchement secteur
    340 - 460 (400V)V V
    Facteur de puissance en entrée à pleine charge
    0.0
    Niveau K du transformateur
    0.0
    Taille du transformateur d''entrée
    0.0 VA
    Taille du disjoncteur d''entrée principal
    0.0 A
    Nombre de disjoncteurs
    0.0
    Nombre maximum de disjoncteurs
    0
    Batteries & durée de fonctionnement
    Type de batterie
    Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu : étanche
    Capacité Batterie Volt Ampère Heure
    0
    Durée de recharge type
    0 heure(s)
    Quantité RBC™
    0
    Communication et gestion
    Available SmartSlot™ Interface Quantity
    0
    Physique
    Hauteur max.
    2896.0 mm
    Largeur max.
    2797.0 mm
    Profondeur max.
    6096.0 mm
    Poids net
    14950.0 kg
    Poids avec emballage
    14043.0 kg
    Hauteur (avec emballage)
    2896.0 mm
    Largeur (avec emballage)
    2425.0 mm
    Profondeur
    6096.0 mm
    Espace requis (en mètres carrés)
    0.0
    Dégagement avant requis
    0.0
    Dégagement latéral requis
    0.0
    Dégagement supérieur requis
    0.0
    Dégagement arrière requis
    0.0
    Hauteur du rack
    42 U
    Espace libre dans le rack
    0 U
    Nombre de racks
    4
    Environnemental
    Bruit audible à un mètre de l'unité
    0.000 dB
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    16kW Prefabricated Containerized All-In-One Module w/Busway 400V/50Hz -Mechanical Assembly
    16kW Prefabricated Containerized All-In-One Module w/Busway 400V/50Hz -Electrical One-Line
    Guide de spécification
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.