Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Share

    Copy Cancel

    Mod. de distr. d'alim. 3 pôles 5 fils DDR 16 A 30 mA IEC309 500 cm

    Afficher plus de caractéristiques >
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris

    • Présentation
      Description
      Les modules de distribution électrique testés et assemblés en usine incluent un disjoncteur, un cordon d'alimentation, une connexion électrique et la surveillance des circuits. La détection automatique des modules par l'unité de distribution électrique minimise le temps d'installation.
      Model Name
      Mod. de distr. d'alim. 3 pôles 5 fils DDR 16 A 30 mA IEC309 500 cm
      Comprend
      Guide d'installation
      Délai de mise en œuvre habituel
      Généralement expédié sous 4 semaines
      Disponibilité
      Afghanistan , Albanie , Algérie , Andorre , Angola , Arménie , Australie , Autriche , Azerbaïdjan , Bahreïn , Bangladesh , Bélarus , Belgique , Bénin , Bhoutan , BOSNIE-HERZÉGOVINE , Botswana , Brunei  , Bulgarie , Burkina Faso , Burundi , Cameroun , République centrafricaine , Tchad , Chine , Congo , CONGO, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU , Îles Cook , CÔTE D'IVOIRE , Croatie , Chypre , République tchèque , Danemark , Djibouti , Timor Oriental , Égypte , Guinée équatoriale , Eritrea , Estonie , Éthiopie , Fidji , Finlande , France , Gabon , Gambie , Géorgie , Allemagne , Ghana , Gibraltar , Grèce , Guadeloupe , Guinée , Guyane , Hong Kong , Hongrie , Islande , Inde , Indonésie , Iran (République islamique d'Iran) , Iraq , Irlande , Israël , Italie , Japon , Jordanie , Kazakhstan , Kenya , CORÉE, RÉPUBLIQUE DE , Koweït , Lettonie , Liban , Lesotho , Libéria , Liechtenstein , Lituanie , Luxembourg , Macédoine , Madagascar , Malawi , Malaisie , Mali , Malte , Martinique , Mauritanie , Île Maurice , MAYOTTE , Moldavie, république de , Mongolia , Maroc , Mozambique , Myanmar , Namibie , Népal , Pays-Bas , Nouvelle-Zélande , Niger , Nigeria , Norvège , Oman , Pakistan , Papouasie Nouvelle-Guinée , Philippines , Pologne , Portugal , Réunion , Roumanie , FÉDÉRATION DE RUSSIE , Rwanda , Arabie saoudite , Sénégal , Sierra Leone , Singapour , SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE) , Slovénie , Somalie , Afrique du Sud , Espagne , Sri Lanka , Soudan , Suriname , Suède , Suisse , Taiwan , Tajikistan , TANZANIE, RÉPUBLIQUE UNIFIÉE DE , Thaïlande , Togo , Tunisie , Turquie , Turkménistan , Ouganda , Ukraine , Émirats arabes unis , Ouzbékistan , VIÊTNAM , Sahara occidental , Yémen , Zambie , Zimbabwe
      Sortie
      Tension nominale de sortie
      230V , 400 3PH
      Maximum Total Current Draw per Phase
      16 A
      Branchement en sortie
      (1) IEC 309 (Battery Backup)
      Always on Outlets
      0
      Entrée
      Tension d’Entrée Nominale
      400 3PH
      Fréquence d'entrée
      50 Hz
      Nombre de cordons d'alimentation
      0
      Courant max. de ligne
      16 A
      Courant maximum actuel en entrée par phase
      0 A
      Load Capacity
      0 VA
      Physique
      Poids net
      2.9 kg
      Hauteur max.
      254.0 mm
      Largeur max.
      432.0 mm
      Profondeur max.
      406.0 mm
      Poids avec emballage
      3.8 kg
      Hauteur (avec emballage)
      254.0 mm
      Largeur (avec emballage)
      432.0 mm
      Profondeur
      406.0 mm
      Couleur
      Gris
      Conformité
      Approbation
      CE , VDE
      Garantie standard
      1 an, réparation ou remplacement
    • Documents et téléchargements

      Langue
      • français
      • anglais
      • TOUS
      Manuel utilisateur
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 11/05/17
      Taille 373.7 KB
      Certificat
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 25/02/16
      Taille 744.7 KB
      VDE Agency Approval - VDE Certification of Conformity for Power Distribution Modules
      Solutions d'application
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Image de produit
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Image Import - 5B02C8FC5056AE36FEC0E585922E1366
      Fiche produit
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.