Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Share

    Copy Cancel

    Disjoncteur 4 pôles, 80A, type T1 pour Symmetra PX250/500 kW

    Afficher plus de caractéristiques >
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris

    • Présentation
      Model Name
      Disjoncteur 4 pôles, 80A, type T1 pour Symmetra PX250/500 kW
      Comprend
      Manuel utilisateur
      Disponibilité
      Afghanistan , Albanie , Algérie , Andorre , Angola , Anguilla , ANTIGUA-ET-BARBUDA , Argentine , Arménie , Aruba , Australie , Autriche , Azerbaïdjan , Bahamas , Bahreïn , Bangladesh , Barbade , Bélarus , Belgique , Belize , Bénin , Bermudes , Bhoutan , Bolivie , BOSNIE-HERZÉGOVINE , Botswana , Brésil , Brunei  , Bulgarie , Burkina Faso , Burundi , Cambodge , Cameroun , Îles Caïman , République centrafricaine , Tchad , Chili , Chine , Colombie , Congo , CONGO, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU , Îles Cook , Costa Rica , CÔTE D'IVOIRE , Croatie , Cuba , Chypre , République tchèque , Danemark , Djibouti , Dominique , République dominicaine , Timor Oriental , Équateur , Égypte , Salvador , Guinée équatoriale , Érythrée , Estonie , Éthiopie , Iles Falkland (Malouines) , Fidji , Finlande , France , Gabon , Gambie , Géorgie , Allemagne , Ghana , Gibraltar , Grèce , Grenade , Guadeloupe , Guatemala , Guinée , Guyane , Guyane , Haïti , Honduras , Hong Kong , Hongrie , Islande , Inde , Indonésie , Iran (République islamique d'Iran) , Iraq , Irlande , Israël , Italie , Jamaïque , Japon , Jordanie , Kazakhstan , Kenya , CORÉE, RÉPUBLIQUE DE , Koweït , Lettonie , Liban , Lesotho , Libéria , Liechtenstein , Lituanie , Luxembourg , Macédoine , Madagascar , Malawi , Malaisie , Mali , Malte , Martinique , Mauritanie , Île Maurice , MAYOTTE , Mexique , Moldavie, république de , Mongolie , Maroc , Mozambique , Myanmar , Namibie , Népal , Pays-Bas , Antilles néerlandaises , Nouvelle-Zélande , Nicaragua , Niger , Nigeria , Norvège , Oman , Pakistan , Panama , Papouasie Nouvelle-Guinée , Paraguay , Pérou , Philippines , Pologne , Portugal , Porto Rico , Réunion , Roumanie , FÉDÉRATION DE RUSSIE , Rwanda , SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIÉVÈS , SAINTE-LUCIE , SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES , Arabie saoudite , Sénégal , Sierra Leone , Singapour , SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE) , Slovénie , Somalie , Afrique du Sud , Espagne , Sri Lanka , Soudan , Suriname , Suède , Suisse , Taiwan , Tadjikistan , TANZANIE, RÉPUBLIQUE UNIFIÉE DE , Thaïlande , Togo , TRINITÉ-ET-TOBAGO , Tunisie , Turquie , Turkménistan , ÎLES TURQUES-ET-CAÏQUES , Ouganda , Ukraine , Émirats arabes unis , Uruguay , Ouzbékistan , Venezuela , VIÊTNAM , ÎLES VIERGES (ÉTATS-UNIS) , Sahara occidental , Yémen , Zambie , Zimbabwe
      Sortie
      Tension nominale de sortie
      400 3PH , 480 3PH
      Maximum Total Current Draw per Phase
      80 A
      Branchement en sortie
      (1) Hard Wire 4-wire (3PH + N) (Battery Backup)
      Always on Outlets
      0
      Entrée
      Tension d’Entrée Nominale
      400 3PH , 480 3PH
      Nombre de cordons d'alimentation
      0
      Courant max. de ligne
      80 A
      Courant maximum actuel en entrée par phase
      0 A
      Load Capacity
      0 VA
      Physique
      Poids net
      1.82 kg
      Hauteur max.
      229.0 mm
      Largeur max.
      203.0 mm
      Profondeur max.
      165.0 mm
      Poids avec emballage
      2.68 kg
      Hauteur (avec emballage)
      229.0 mm
      Largeur (avec emballage)
      203.0 mm
      Profondeur
      165.0 mm
      Environnemental
      Conditions environnementales
      0 - 40 °C
      Humidité relative en fonctionnement
      0 - 95 %
      Altitude en fonctionnement
      0-999.9 mètres
      Température de stockage
      -15 - 40 °C
      Humidité relative de stockage
      0 - 95 %
      Altitude de stockage
      0-4500 mètres
      Conformité
      Approbation
      CE , Listé UL
      Garantie standard
      1 an, réparation ou remplacement
      État de l'offre de développement durable
      RoHS
      Conforme
    • Documents et téléchargements

      Langue
      • français
      • anglais
      Manuel utilisateur
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Certificat
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Symmetra PX 250-500 kW 400 V CE Declaration of Conformity
      Date 18/09/17
      Taille 148.4 KB
      Fiche produit
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 30/11/17
      Taille 0
      Garantie
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 02/06/14
      Taille 7.4 MB
      Date 13/07/13
      Taille 7.5 MB
      Date 13/07/13
      Taille 7.3 MB
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.