Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Image PCSPCTFCL50056

    Gamme: AccuSine PFV+

    Transformateurs de courant

    PCSPCTFCL50056

    Image PCSPCTFCL50056
    Gamme: AccuSine PFV+

    Transformateurs de courant

    PCSPCTFCL50056

    AccuSine+ transformateur de courant ouvrant - 500A/5A - Ø interne 152mm

    Afficher plus de caractéristiques >
    • Statut commercial
      Commercialisé
    • Prix *
      1491,16 EUR
    • Délai de livraison (jours)
      16
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris

    • Principales
      gamme
      AccuSine
      fonction produit
      Transformateur de courant
      catégorie d'accessoire / d'élément séparé
      Accessoire pour mesure
      compatibilité de gamme
      AccuSine PCS+ Filtre actif
      AccuSine PFV+ Contrôleur Electronique
      type de transformateur de courant
      Équilibre distribué de l'unité principale
      courant secondaire
      5 A
      Complémentaires
      rapport de transformation de courant
      500/5
      raccordement électrique
      Câble volant 3,65 m 720 V
      impédance d'entrée
      0,12 Ohm
      [In] courant nominal
      500 A
      Facteur courant thermique
      1.25 à θ 30 °C
      À θ 55 °C
      fréquence du réseau
      50...400 Hz
      précision de mesure
      3 %
      classe de précision
      Classe 3
      [Ue] tension assignée d'emploi
      < 720 V CA à 50...400 Hz
      [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
      10 kV (50 µs)
      profondeur
      38,1 mm extérieur
      diamètre
      Intérieur : 152.4 mm
      Externe : 215.9 mm
      poids
      1,9 kg
      Environnement
      normes
      IEC 60044-1
      certifications du produit
      CE
      cURus
      température de fonctionnement
      -45…55 °C
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • Documents et téléchargements

      Langue
      Pages de catalogue
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 11/04/16
      Taille 2.1 MB
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.