France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image PCSPCTFC1000058

Tout afficher AccuSine PFV+

AccuSine PFV+ - PCSPCTFC1000058

Transformateurs de courant

Image PCSPCTFC1000058
Tout afficher AccuSine PFV+
AccuSine PFV+ - PCSPCTFC1000058
Transformateurs de courant

AccuSine+ transformateur de courant ouvrant - 10000A/5A - Ø interne 203mm

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    1792,56 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    16
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    AccuSine
    fonction produit
    Transformateur de courant
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire pour mesure
    compatibilité de gamme
    AccuSine PCS+ Filtre actif
    AccuSine PFV+ Contrôleur Electronique
    type de transformateur de courant
    Équilibre distribué de l'unité principale
    courant secondaire
    5 A
    Complémentaires
    rapport de transformation de courant
    10000/5
    raccordement électrique
    Câble volant 3,65 m 720 V
    impédance d'entrée
    1,8 Ohm
    [In] courant nominal
    10000 A
    Facteur thermique
    1.25 à θ 30 °C
    À θ 55 °C
    fréquence du réseau
    50...400 Hz
    précision de mesure
    1 %
    classe de précision
    Classe 1
    [Ue] tension assignée d'emploi
    < 720 V CA à 50...400 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    10 kV (50 µs)
    profondeur
    38,1 mm extérieur
    diamètre
    Intérieur : 203,2 mm
    Externe : 266.7 mm
    poids
    2,5 kg
    Environnement
    normes
    IEC 60044-1
    certifications du produit
    CE
    cURus
    température de fonctionnement
    -45…55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -45...200 °C
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.