Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Image PCSPCT7RL1225

    Gamme: AccuSine PFV+

    Transformateurs de courant

    PCSPCT7RL1225

    Image PCSPCT7RL1225
    Gamme: AccuSine PFV+

    Transformateurs de courant

    PCSPCT7RL1225

    AccuSine+ transformateur de courant fermé - 1200A/5A - Ø interne 63,5mm

    Afficher plus de caractéristiques >
    • Statut commercial
      Commercialisé
    • Prix *
      281,01 EUR
    • Délai de livraison (jours)
      16
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris

    • Principales
      gamme
      AccuSine
      fonction produit
      Transformateur de courant
      catégorie d'accessoire / d'élément séparé
      Accessoire pour mesure
      compatibilité de gamme
      AccuSine PCS+ Filtre actif
      AccuSine PFV+ Contrôleur Electronique
      type de transformateur de courant
      Tore bobiné fermé de type A
      courant secondaire
      5 A
      Complémentaires
      rapport de transformation de courant
      1200/5
      raccordement électrique
      Câble volant 609,6 mm AWG 16 600 V
      impédance d'entrée
      1,4 Ohm
      [In] courant nominal
      1200 A
      fréquence du réseau
      50...400 Hz
      précision de mesure
      1 %
      classe de précision
      Classe 1
      [Ue] tension assignée d'emploi
      600 V CA à 50...400 Hz
      [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
      10 kV (50 µs)
      profondeur
      28 mm
      diamètre
      Intérieur : 63.5 mm
      Externe : 116.3 mm
      poids
      0,68 kg
      Environnement
      normes
      UL 1015
      certifications du produit
      CSA
      cURus
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • Documents et téléchargements

      Langue
      Pages de catalogue
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 11/04/16
      Taille 2.1 MB
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.