Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image PCSPCT7RL1025

Gamme: AccuSine PFV+

Transformateurs de courant

PCSPCT7RL1025

Image PCSPCT7RL1025
Gamme: AccuSine PFV+

Transformateurs de courant

PCSPCT7RL1025

AccuSine+ transformateur de courant fermé - 1000A/5A - Ø interne 63,5mm

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    281,01 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    16
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    AccuSine
    fonction produit
    Transformateur de courant
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire pour mesure
    compatibilité de gamme
    AccuSine PCS+ Filtre actif
    AccuSine PFV+ Contrôleur Electronique
    type de transformateur de courant
    Tore bobiné fermé de type A
    courant secondaire
    5 A
    Complémentaires
    rapport de transformation de courant
    1000/5
    raccordement électrique
    Câble volant 609,6 mm AWG 16 600 V
    impédance d'entrée
    1,4 Ohm
    [In] courant nominal
    1000 A
    fréquence du réseau
    50...400 Hz
    précision de mesure
    1 %
    classe de précision
    Classe 1
    [Ue] tension assignée d'emploi
    600 V CA à 50...400 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    10 kV (50 µs)
    profondeur
    28 mm
    diamètre
    Intérieur : 63.5 mm
    Externe : 116.3 mm
    poids
    0,68 kg
    Environnement
    normes
    UL 1015
    certifications du produit
    CSA
    cURus
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    Pages de catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 11/04/16
    Taille 2.1 MB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.