Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image PCSPCT190XSUM5

Gamme: AccuSine PFV+

Transformateurs de courant

PCSPCT190XSUM5

Image PCSPCT190XSUM5
Gamme: AccuSine PFV+

Transformateurs de courant

PCSPCT190XSUM5

AccuSine+ transformateur de courant totalisateur - 5+5+5+5+5:5 - 0,3ohm

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    1552,35 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    16
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    AccuSine
    fonction produit
    Transformateur de sommation
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire pour mesure
    compatibilité de gamme
    AccuSine PCS+ Filtre actif
    AccuSine PFV+ Contrôleur Electronique
    courant secondaire
    5 A
    Complémentaires
    rapport de transformation de courant
    5+5+5+5+5/5
    raccordement électrique
    Studs 2500 V
    impédance d'entrée
    0,3 Ohm
    Facteur thermique
    1.33 à θ 30 °C
    À θ 55 °C
    fréquence du réseau
    50...400 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    600 V CA à 50...400 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    10 kV (50 µs)
    mode d'installation
    Par vis
    support de montage
    Platine
    largeur
    114,3 mm largeur de la base
    114.3 mm body
    hauteur
    124 mm body
    profondeur
    119.1 mm profondeur de la base
    55,6 mm Corps
    poids
    1,8 kg
    Environnement
    certifications du produit
    CSA
    cURus
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    Pages de catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 11/04/16
    Taille 2.1 MB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.