Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Share

    Copy Cancel
    Image PCSP200D7IP54

    Gamme: AccuSine PCS+

    Filtres d'harmoniques actifs

    PCSP200D7IP54

    Image PCSP200D7IP54
    Gamme: AccuSine PCS+

    Filtres d'harmoniques actifs

    PCSP200D7IP54

    AccuSine PCS+ filtre actif plus - 200A - 600/690V - 50/60Hz - IP54 - armoire

    Afficher plus de caractéristiques >
    • Statut commercial
      Commercialisé
    • Prix *
      74548,72 EUR
    • Délai de livraison
      23 jours
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris

    • Principales
      gamme de produits
      AccuSine
      gamme
      AccuSine
      nom du produit
      AccuSine PCS+
      fonction produit
      Filtre actif
      Complémentaires
      description des pôles
      3P
      mode de câblage
      3 ou 4 fils
      tension du réseau
      600...690 V AC
      fréquence réseau
      50/60 Hz auto sensing (+/- 3 %)
      tension maximale admissible
      1.1 x Un
      [THDU] Distorsion harmonique totale
      8 %
      réglage de la protection du neutre
      Non fourni
      courant de sortie nominal
      200 A
      puissance réactive nominale
      239 kvarà 690 V AC (highest nominal voltage)à 50/60 Hz
      mode opératoire
      Annulation des harmoniques
      Correction du facteur de puissance
      Equilibrage du réseau principal
      emplacement de montage
      Intérieur
      installation du coffret
      Posé au sol
      type de protection
      Sectionneur fusibles
      type de commande
      Sectionneur rotatif
      pouvoir de coupure
      80 kA
      fonctions disponibles
      Plinthe arrière pour flux d'air forcé
      compatibilité électromagnétique
      Tests CEM réalisés classe A se conformer à EN 61000-6-4
      accessibilité
      Avant
      emplacement du raccordement
      Haut ou bas
      Environnement
      degré d'étanchéité IP
      IP54
      caractéristique d'environnement
      Fonctionnement : 3C2 se conformer à IEC 60721-3-3
      Fonctionnement : 3S2 se conformer à IEC 60721-3-3
      Stockage : 3C3 se conformer à IEC 60721-3-3
      Stockage : 3S3 se conformer à IEC 60721-3-3
      altitude de fonctionnement
      <= 1000 m (derate : 1 % par 100m >1000 m)
      température de fonctionnement
      0...50 °C maximum : with current derating of 2 % per °C over 40°C
      0…40 °C
      humidité relative
      0…95 %
      impregnation material
      Double vernissage
      normes
      EN 60439-1
      EN 61000-6-4
      UL 508
      CSA C22.2 No 14
      UL 60947-1
      CSA C22.2 No 60947-1-07
      certifications du produit
      ABS
      CE
      cULus
      RCM
      température ambiante pour le stockage
      -20…60 °C
      poids
      690 kg
      hauteur
      2100 mm
      largeur
      1400 mm
      profondeur
      600 mm
      couleur
      Gris clair (RAL 7035)
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • Documents et téléchargements

      Langue
      • anglais
      • TOUS
      Manuel utilisateur
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      CAD
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      LARGE ENCLOSURE 600-690V IP54-N12
      Date 25/03/16
      Taille 1.6 MB
      Date 25/03/16
      Taille 423.3 KB
      Pages de catalogue
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 11/04/16
      Taille 4 MB
      Manuel de fin de vie
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 05/01/16
      Taille 1.8 MB
      Image de produit
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      200,300A ACCUSINE+ 600,690V IP54
      Date 24/09/17
      Taille 1.1 KB
      Date 24/09/17
      Taille 23.2 KB
      Date 24/09/17
      Taille 9.6 KB
      Date 24/09/17
      Taille 41.2 KB
      Date 24/09/17
      Taille 1.9 MB
      Date 24/09/17
      Taille 43.6 KB
      Profil environnemental produit
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 05/01/16
      Taille 262.7 KB
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.