Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image PCSP200D5IP54

Gamme: AccuSine PCS+

Filtres d'harmoniques actifs

PCSP200D5IP54

Image PCSP200D5IP54
Gamme: AccuSine PCS+

Filtres d'harmoniques actifs

PCSP200D5IP54

AccuSine PCS+ filtre actif plus - 200A - 380/480V - 50/60Hz - IP54 - armoire

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    42853,69 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    23
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    AccuSine
    nom du produit
    AccuSine PCS+
    fonction produit
    Filtre actif
    Complémentaires
    Type de réseau
    3P
    Configuration du réseau
    3 ou 4 fils
    tension du réseau
    380...480 V AC
    fréquence réseau
    50/60 Hz auto sensing (+/- 3 %)
    tension maximale admissible
    1.1 x Un
    Distortion harmoniques total (THDu)
    8 %
    Correction du neutre
    Non fourni
    Courant de sorti RMS (Efficace)
    200 A
    puissance réactive nominale
    166 kvarà 480 V AC (highest nominal voltage)à 50/60 Hz
    Modes opératoire
    Annulation des harmoniques
    Correction du facteur de puissance
    Equilibrage du réseau principal
    Emplacement de l'installation
    Intérieur
    installation du coffret
    Posé au sol
    type de protection
    Disjoncteur de protection
    Type de déconnexion
    Sectionneur rotatif
    Pouvoir de coupure
    200 kA
    Dissipation thermique
    Plinthe arrière pour flux d'air forcé
    compatibilité électromagnétique
    Tests CEM réalisés classe A se conformer à EN 61000-6-4
    accessibilité
    Avant
    emplacement du raccordement
    Haut ou bas
    Environnement
    Degré de protection de l'armoire
    IP54
    caractéristique d'environnement
    Fonctionnement : 3C2 se conformer à IEC 60721-3-3
    Fonctionnement : 3S2 se conformer à IEC 60721-3-3
    Stockage : 3C3 se conformer à IEC 60721-3-3
    Stockage : 3S3 se conformer à IEC 60721-3-3
    altitude de fonctionnement
    <= 1000 m (derate : 1 % par 100m >1000 m)
    température de fonctionnement
    0...50 °C maximum : with current derating of 2 % per °C over 40°C
    0…40 °C
    humidité relative
    0…95 %
    Protection cartes PCBA
    Double vernissage
    normes
    EN 60439-1
    EN 61000-6-4
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    UL 60947-1
    CSA C22.2 No 60947-1-07
    certifications du produit
    ABS
    CE
    cULus
    RCM
    température ambiante pour le stockage
    -20…60 °C
    poids
    362 kg
    hauteur
    2100 mm
    largeur
    900 mm
    profondeur
    600 mm
    couleur
    Gris clair (RAL 7035)
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    LARGE ENCLOSURE 380-480V IP54-N12
    Date 25/03/16
    Taille 1.4 MB
    Date 25/03/16
    Taille 539.6 KB
    Pages de catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 11/04/16
    Taille 4 MB
    Manuel de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 05/01/16
    Taille 1.8 MB
    Profil environnemental produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 05/01/16
    Taille 262.7 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.