Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Image PCSP200D5IP00

    Gamme: AccuSine PCS+

    Filtres d'harmoniques actifs

    PCSP200D5IP00

    Image PCSP200D5IP00
    Gamme: AccuSine PCS+

    Filtres d'harmoniques actifs

    PCSP200D5IP00

    AccuSine PCS+ filtre actif plus - 200A - 380/480V - 50/60Hz - IP00 - mural

    Afficher plus de caractéristiques >
    • Statut commercial
      Commercialisé
    • Prix*
      32356,86 EUR
    • Délai de livraison (jours)**
      23
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris

    • Principales
      gamme de produits
      AccuSine
      nom du produit
      AccuSine PCS+
      fonction produit
      Filtre actif
      Complémentaires
      description des pôles
      3P
      mode de câblage
      3 ou 4 fils
      tension du réseau
      380...480 V AC
      fréquence réseau
      50/60 Hz auto sensing (+/- 3 %)
      tension maximale admissible
      1.1 x Un
      [THDU] Distorsion harmonique totale
      8 %
      réglage de la protection du neutre
      Non fourni
      courant de sortie nominal
      200 A
      puissance réactive nominale
      166 kvarà 480 V AC (highest nominal voltage)à 50/60 Hz
      mode opératoire
      Annulation des harmoniques
      Correction du facteur de puissance
      Equilibrage du réseau principal
      emplacement de montage
      Intérieur
      installation du coffret
      Mural
      type de protection
      Sans protection
      fonctions disponibles
      Plinthe arrière pour flux d'air forcé
      compatibilité électromagnétique
      Tests CEM réalisés classe A se conformer à EN 61000-6-4
      accessibilité
      Avant
      emplacement du raccordement
      Bas
      Environnement
      degré d'étanchéité IP
      IP00
      caractéristique d'environnement
      Fonctionnement : 3C2 se conformer à IEC 60721-3-3
      Fonctionnement : 3S2 se conformer à IEC 60721-3-3
      Stockage : 3C3 se conformer à IEC 60721-3-3
      Stockage : 3S3 se conformer à IEC 60721-3-3
      altitude de fonctionnement
      <= 1000 m (derate : 1 % par 100m >1000 m)
      température de fonctionnement
      0...50 °C maximum : with current derating of 2 % per °C over 40°C
      0…40 °C
      humidité relative
      0…95 %
      impregnation material
      Double vernissage
      normes
      EN 60439-1
      EN 61000-6-4
      UL 508
      CSA C22.2 No 14
      UL 60947-1
      CSA C22.2 No 60947-1-07
      certifications du produit
      ABS
      CE
      cULus
      RCM
      DNV-GL
      température ambiante pour le stockage
      -20…60 °C
      poids
      175 kg
      hauteur
      1323 mm
      largeur
      582 mm
      profondeur
      438 mm
      couleur
      Gris clair (RAL 7035)
      Durabilité de l'offre
      Statut environnemental
      Produit Green Premium
      RoHS (code date: AnnéeSemaine)
      Se conformer  - depuis  1506  -  Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
      REACh
      Profil environnemental du produit
      Instructions de fin de vie du produit
      Disponible Manuel de fin de vie
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • Documents et téléchargements

      Langue
      • anglais
      Manuel utilisateur
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Manuel de fin de vie
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 05/01/16
      Taille 1.8 MB
      Profil environnemental produit
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 05/01/16
      Taille 262.7 KB
      CAD
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      CAD Drawing - 2D - 200A Finished Chassis IP00
      Pages de catalogue
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 11/04/16
      Taille 4 MB
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.