Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Share

    Copy Cancel
    Image PCS090Y4IP20P

    Gamme: AccuSine

    PCS090Y4IP20P

    Image PCS090Y4IP20P
    Gamme: AccuSine

    PCS090Y4IP20P

    AccuSine SWP en parallèle 90 A 400 V IP20

    Afficher plus de caractéristiques >
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris

    • Présentation
      Model Name
      AccuSine SWP en parallèle 90 A 400 V IP20
      Comprend
      Guide d'installation , Manuel utilisateur
      Délai de mise en œuvre habituel
      Livraison habituellement sous 3 semaines
      Disponibilité
      Afghanistan , Albanie , Algérie , Andorre , Angola , Anguilla , ANTIGUA-ET-BARBUDA , Argentine , Arménie , Aruba , Australie , Autriche , Azerbaïdjan , Bahamas , Bahreïn , Bangladesh , Barbade , Bélarus , Belgique , Belize , Bénin , Bermudes , Bhoutan , Bolivie , BOSNIE-HERZÉGOVINE , Botswana , Brésil , Brunei  , Bulgarie , Burkina Faso , Burundi , Cambodge , Cameroun , Îles Caïman , République centrafricaine , Tchad , Chili , Chine , Colombie , Congo , CONGO, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU , Îles Cook , Costa Rica , CÔTE D'IVOIRE , Croatie , Cuba , Chypre , République tchèque , Danemark , Djibouti , Dominique , République dominicaine , Timor Oriental , Équateur , Égypte , Salvador , Guinée équatoriale , Eritrea , Estonie , Éthiopie , Iles Falkland (Malouines) , Fidji , Finlande , France , Gabon , Gambie , Géorgie , Allemagne , Ghana , Gibraltar , Grèce , Grenade , Guadeloupe , Guatemala , Guinée , Guyane , Guyane , Haïti , Honduras , Hong Kong , Hongrie , Islande , Inde , Indonésie , Iran (République islamique d'Iran) , Iraq , Irlande , Israël , Italie , Jamaïque , Japon , Jordanie , Kazakhstan , Kenya , CORÉE, RÉPUBLIQUE DE , Koweït , Lettonie , Liban , Lesotho , Libéria , Liechtenstein , Lituanie , Luxembourg , Macédoine , Madagascar , Malawi , Malaisie , Mali , Malte , Martinique , Mauritanie , Île Maurice , MAYOTTE , Mexique , Moldavie, république de , Mongolia , Maroc , Mozambique , Myanmar , Namibie , Népal , Pays-Bas , Antilles néerlandaises , Nouvelle-Zélande , Nicaragua , Niger , Nigeria , Norvège , Oman , Pakistan , Panama , Papouasie Nouvelle-Guinée , Paraguay , Pérou , Philippines , Pologne , Portugal , Porto Rico , Réunion , Roumanie , FÉDÉRATION DE RUSSIE , Rwanda , SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIÉVÈS , SAINTE-LUCIE , SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES , Arabie saoudite , Sénégal , Sierra Leone , Singapour , SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE) , Slovénie , Somalie , Afrique du Sud , Espagne , Sri Lanka , Soudan , Suriname , Suède , Suisse , Taiwan , Tajikistan , TANZANIE, RÉPUBLIQUE UNIFIÉE DE , Thaïlande , Togo , TRINITÉ-ET-TOBAGO , Tunisie , Turquie , Turkménistan , ÎLES TURQUES-ET-CAÏQUES , Ouganda , Ukraine , Émirats arabes unis , Uruguay , Ouzbékistan , Venezuela , VIÊTNAM , ÎLES VIERGES (ÉTATS-UNIS) , Sahara occidental , Yémen , Zambie , Zimbabwe
      Sortie
      Capacité de l'alimentation de sortie
      0 Watts / 0 VA
      Puissance configurable max. (Watts)
      0 Watts / 0 VA
      Tension nominale de sortie
      400 3PH
      Branchement en sortie
      (1) Hard Wire 4-wire (3PH + G) (Battery Backup) , (1) Hard Wire 4-wire (3PH - PEN) (Battery Backup) , (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) (Battery Backup)
      Entrée
      Tension d’Entrée Nominale
      400 3PH
      Fréquence d'entrée
      50/60 Hz
      Intensité maximale du courant d’entrée
      90 A
      Puissance du disjoncteur d'entrée
      0 A
      Batteries & durée de fonctionnement
      Batteries pré-installées
      0
      Créneau de batterie vide
      0
      Durée de recharge type
      0 heure(s)
      Quantité RBC™
      0
      Communication et gestion
      Available SmartSlot™ Interface Quantity
      0
      Physique
      Hauteur max.
      780.0 mm
      Largeur max.
      590.0 mm
      Profondeur max.
      325.0 mm
      Hauteur du rack
      0 U
      Poids net
      230.0 kg
      Poids avec emballage
      250.0 kg
      Hauteur (avec emballage)
      1025.0 mm
      Largeur (avec emballage)
      790.0 mm
      Profondeur
      450.0 mm
      Unités du carton principal
      0.0
      Poids du carton principal
      0.0 lbs
      Nbre d'unités par palette
      0.0
      Environnemental
      Conditions environnementales
      0 - 40 °C
      Humidité relative en fonctionnement
      0 - 95 %
      Altitude en fonctionnement
      0-999,9 mètres
      Température de stockage
      -25 - 65 °C
      Humidité relative de stockage
      0 - 95 %
      Altitude de stockage
      0-9000 mètres
      Bruit audible à un mètre de l'unité
      65.000 dB
      Classe de protection
      IP 20
      Conformité
      Approbation
      EN 60950 , IEC 61000-4-5
      Garantie standard
      1 an, réparation ou remplacement
    • Documents et téléchargements

      Langue
      • français
      • anglais
      • TOUS
      Manuel utilisateur
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Certificat
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 21/03/14
      Taille 63.6 KB
      CAD
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      PCS090Y4IP20P - Accusine SWP Parallel 90A 400V IP20
      Image de produit
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Accusine SWP
      Date 26/09/17
      Taille 1.5 KB
      Date 26/09/17
      Taille 26.3 KB
      Date 26/09/17
      Taille 11.9 KB
      Date 26/09/17
      Taille 45 KB
      Date 26/09/17
      Taille 1.5 MB
      Date 26/09/17
      Taille 36.3 KB
      Fiche produit
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 10/05/17
      Taille 0
      Guide de spécification
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 27/04/17
      Taille 355.9 KB
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.