Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image PCS030Y4IP20P

Gamme: AccuSine

PCS030Y4IP20P

Image PCS030Y4IP20P
Gamme: AccuSine

PCS030Y4IP20P

AccuSine SWP en parallèle 30 A 400 V IP20

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Présentation
    Model Name
    AccuSine SWP en parallèle 30 A 400 V IP20
    Comprend
    Guide d'installation , Manuel utilisateur
    Délai de mise en œuvre habituel
    Livraison habituellement sous 3 semaines
    Disponibilité
    Afghanistan , Albanie , Algérie , Andorre , Angola , Anguilla , ANTIGUA-ET-BARBUDA , Argentine , Arménie , Aruba , Australie , Autriche , Azerbaïdjan , Bahamas , Bahreïn , Bangladesh , Barbade , Bélarus , Belgique , Belize , Bénin , Bermudes , Bhoutan , Bolivie , BOSNIE-HERZÉGOVINE , Botswana , Brésil , Brunei  , Bulgarie , Burkina Faso , Burundi , Cambodge , Cameroun , Îles Caïman , République centrafricaine , Tchad , Chili , Chine , Colombie , Congo , CONGO, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU , Îles Cook , Costa Rica , CÔTE D'IVOIRE , Croatie , Cuba , Chypre , République tchèque , Danemark , Djibouti , Dominique , République dominicaine , Timor Oriental , Équateur , Égypte , Salvador , Guinée équatoriale , Eritrea , Estonie , Éthiopie , Iles Falkland (Malouines) , Fidji , Finlande , France , Gabon , Gambie , Géorgie , Allemagne , Ghana , Gibraltar , Grèce , Grenade , Guadeloupe , Guatemala , Guinée , Guyane , Guyane , Haïti , Honduras , Hong Kong , Hongrie , Islande , Inde , Indonésie , Iran (République islamique d'Iran) , Iraq , Irlande , Israël , Italie , Jamaïque , Japon , Jordanie , Kazakhstan , Kenya , CORÉE, RÉPUBLIQUE DE , Koweït , Lettonie , Liban , Lesotho , Libéria , Liechtenstein , Lituanie , Luxembourg , Macédoine , Madagascar , Malawi , Malaisie , Mali , Malte , Martinique , Mauritanie , Île Maurice , MAYOTTE , Mexique , Moldavie, république de , Mongolia , Maroc , Mozambique , Myanmar , Namibie , Népal , Pays-Bas , Antilles néerlandaises , Nouvelle-Zélande , Nicaragua , Niger , Nigeria , Norvège , Oman , Pakistan , Panama , Papouasie Nouvelle-Guinée , Paraguay , Pérou , Philippines , Pologne , Portugal , Porto Rico , Réunion , Roumanie , FÉDÉRATION DE RUSSIE , Rwanda , SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIÉVÈS , SAINTE-LUCIE , SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES , Arabie saoudite , Sénégal , Sierra Leone , Singapour , SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE) , Slovénie , Somalie , Afrique du Sud , Espagne , Sri Lanka , Soudan , Suriname , Suède , Suisse , Taiwan , Tajikistan , TANZANIE, RÉPUBLIQUE UNIFIÉE DE , Thaïlande , Togo , TRINITÉ-ET-TOBAGO , Tunisie , Turquie , Turkménistan , ÎLES TURQUES-ET-CAÏQUES , Ouganda , Ukraine , Émirats arabes unis , Uruguay , Ouzbékistan , Venezuela , VIÊTNAM , ÎLES VIERGES (ÉTATS-UNIS) , Sahara occidental , Yémen , Zambie , Zimbabwe
    Sortie
    Capacité de l'alimentation de sortie
    0 Watts / 0 VA
    Puissance configurable max. (Watts)
    0 Watts / 0 VA
    Tension nominale de sortie
    400 3PH
    Branchement en sortie
    (1) Hard Wire 4-wire (3PH + G) (Battery Backup) , (1) Hard Wire 4-wire (3PH - PEN) (Battery Backup) , (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) (Battery Backup)
    Entrée
    Tension d’Entrée Nominale
    400 3PH
    Fréquence d'entrée
    50/60 Hz
    Intensité maximale du courant d’entrée
    30 A
    Puissance du disjoncteur d'entrée
    0 A
    Batteries & durée de fonctionnement
    Batteries pré-installées
    0
    Créneau de batterie vide
    0
    Durée de recharge type
    0 heure(s)
    Quantité RBC™
    0
    Communication et gestion
    Available SmartSlot™ Interface Quantity
    0
    Physique
    Hauteur max.
    680.0 mm
    Largeur max.
    540.0 mm
    Profondeur max.
    280.0 mm
    Hauteur du rack
    0 U
    Poids net
    70.0 kg
    Poids avec emballage
    36.36 kg
    Hauteur (avec emballage)
    1025.0 mm
    Largeur (avec emballage)
    790.0 mm
    Profondeur
    450.0 mm
    Unités du carton principal
    0.0
    Poids du carton principal
    0.0 lbs
    Nbre d'unités par palette
    0.0
    Environnemental
    Conditions environnementales
    0 - 45 °C
    Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %
    Altitude en fonctionnement
    0-999,9 mètres
    Température de stockage
    -25 - 65 °C
    Humidité relative de stockage
    0 - 95 %
    Altitude de stockage
    0-9000 mètres
    Bruit audible à un mètre de l'unité
    59.000 dB
    Classe de protection
    IP 20
    Conformité
    Approbation
    EN 60950 , IEC 61000-4-5
    Garantie standard
    1 an, réparation ou remplacement
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/03/14
    Taille 63.6 KB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PCS030Y4IP20P - Accusine SWP Parallel 30A 400V IP20
    Guide de spécification
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 28/04/17
    Taille 355.9 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.