Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image PAS44E0650

Gamme: Lexium PAS

Axes linéaires PAS E

PAS44E0650

Image PAS44E0650
Gamme: Lexium PAS

Axes linéaires PAS E

PAS44E0650

AXE LINEAIRE PAS44E0650 P LE120 BMH1401

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    4019,54 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    19
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    Lexium PAS E
    type de produit ou de composant
    Axe portail
    application spécifique du produit
    Pour 1 direction
    position de charge
    Sur chargement
    type de lecteur
    Courroie crantée
    type de guide
    Bille
    Complémentaires
    position de montage
    Horizontale
    charge utile typique
    50 kg
    distance par tour
    264 mm
    force d'actionnement
    <= 2600 N pour Fx
    <= 6270 N pour Fy
    <= 6270 N pour Fz
    vitesse maximum
    2 m/s
    accélération maximale
    15 m/s²
    couple d'entraînement
    <= 4 N.m
    couple max.
    <= 5 N.m pour Mx
    <= 11 N.m pour My
    <= 17 N.m pour Mz
    course d'actionnement
    650 mm
    Poids du produit
    37 kg at 0 stroke with carriage and motor
    4,2 kg du chargement
    62,3 kg total
    précision de répétition
    +/- 0,05 mm
    dimensions extérieures
    110 x 110 mm
    durée de vie
    30 000 km
    module associé
    BMH1401P06A2A servo moteur (fourni)
    PLE120 réducteur planétaire, ratio de réduction: 5:1 (fourni)
    LXM32.D72N4 servo variateur (non fourni)
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 23/05/18
    Taille 2.4 MB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Dimensions Drawings

    Size Characteristics


    (1)
    LP : total length of axis
    (2)
    LC : length of carriage
    (3)
    X : Stroke, refer to product characteristics.

    A

    mm

    146

    in.

    5.75

    B

    mm

    110

    in.

    4.33

    B1

    mm

    360

    in.

    14.17

    c

    mm

    40

    in.

    1.57

    E0

    mm

    110

    in.

    4.33

    E1

    mm

    110

    in.

    4.33

    LC

    mm

    310

    in.

    12.20

    LP

    mm

    = 372 + LC + X

    in.

    = 14.64 + LC + X

    M

    mm

    135

    in.

    5.31

    mm

    M8 X 18

    in.

    M8 X 0.70

    ∅1

    mm

    12H7 X 2.1

    in.

    12H7 X 0.08


  • Mounting and Clearance

    Servo Motor Mounting

    Standard servo motor mounting


    Servo motor mounted on the left



  • Performance Curves

    Axis Positioning Time as a Function of the Stroke


    X :
    Stroke
    Y :
    Positioning time


  • Technical Description

    Forces and Torques Exerted on the Lexium PAS E Portal Axis