France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image PAS43E0200

Tout afficher Lexium PAS

Lexium PAS - PAS43E0200

Axes linéaires PAS E

Image PAS43E0200
Tout afficher Lexium PAS
Lexium PAS - PAS43E0200
Axes linéaires PAS E

AXE LINEAIRE PAS43E0200 P LE80 BMH1002

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    2796,36 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    20
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    Lexium PAS E
    fonction produit
    Axe portail
    application spécifique du produit
    Pour 1 direction
    position de charge
    Sur chargement
    type de lecteur
    Courroie crantée
    type de guide
    Bille
    Complémentaires
    position de montage
    Horizontale
    charge permanente admissible
    25 kg
    distance par tour
    205 mm
    force d'actionnement
    <= 1100 N pour Fx
    <= 4410 N pour Fy
    <= 4410 N pour Fz
    vitesse d'attaque maximale
    2 m/s
    accélération maximale
    15 m/s²
    couple d'entraînement
    <= 4 N.m
    valeur du couple
    <= 5 N.m pour Mx
    <= 11 N.m pour My
    <= 17 N.m pour Mz
    course d'actionnement
    200 mm
    masse du produit
    18 kg at 0 stroke with carriage and motor
    2,1 kg du chargement
    21,1 kg total
    précision de répétition
    +/- 0,05 mm
    gabarit
    80 x 80 mm
    durée de vie mécanique
    30 000 km
    module associé
    BMH1002P06A2A servo moteur (fourni)
    PLE80 réducteur planétaire, ratio de réduction: 5:1 (fourni)
    LXM32.D18N4 servo variateur (non fourni)
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 23/05/18
    Taille 2.4 MB
    REACh Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 02/12/18
    Taille 0
    RoHs Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 02/12/18
    Taille 0
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Dimensions Drawings

    Size Characteristics


    (1)
    LP : total length of axis
    (2)
    LC : length of carriage
    (3)
    X : Stroke, refer to product characteristics.

    A

    mm

    110

    in.

    4.33

    B

    mm

    80

    in.

    3.15

    B1

    mm

    322

    in.

    12.68

    c

    mm

    25

    in.

    0.98

    E0

    mm

    62

    in.

    2.44

    E1

    mm

    62

    in.

    2.44

    LC

    mm

    244

    in.

    9.61

    LP

    mm

    = 270 + LC + X

    in.

    = 10.63 + LC + X

    M

    mm

    100

    in.

    3.94

    mm

    M6 X 14

    in.

    M6 X 0.55

    ∅1

    mm

    10H7 X 2.1

    in.

    10H7 X 0.08


  • Mounting and Clearance

    Servo Motor Mounting

    Standard servo motor mounting


    Servo motor mounted on the left



  • Performance Curves

    Axis Positioning Time as a Function of the Stroke


    X :
    Stroke
    Y :
    Positioning time


  • Technical Description

    Forces and Torques Exerted on the Lexium PAS E Portal Axis