Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Share

    Copy Cancel
    Image PAS41E1000

    Gamme: Lexium PAS

    Axes linéaires PAS E

    PAS41E1000

    Image PAS41E1000
    Gamme: Lexium PAS

    Axes linéaires PAS E

    PAS41E1000

    AXE LINEAIRE PAS41E1000 P LE40 BSH0552

    Afficher plus de caractéristiques >
    • Statut commercial
      Commercialisé
    • Prix *
      2199,31 EUR
    • Délai de livraison
      19 jours
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris

    • Principales
      gamme de produits
      Lexium PAS E
      fonction produit
      Axe portail
      application spécifique du produit
      Pour 1 direction
      position de charge
      Sur chargement
      type de lecteur
      Courroie crantée
      type de guide
      Cylindre
      Complémentaires
      position de montage
      Horizontale
      charge permanente admissible
      4 kg
      distance par tour
      84 mm
      force d'actionnement
      <= 300 N pour Fx
      <= 660 N pour Fy
      <= 430 N pour Fz
      vitesse d'attaque maximale
      2 m/s
      accélération maximale
      15 m/s²
      couple d'entraînement
      <= 4 N.m
      valeur du couple
      <= 5 N.m pour Mx
      <= 11 N.m pour My
      <= 17 N.m pour Mz
      course d'actionnement
      1000 mm
      masse du produit
      3.6 kg at 0 stroke with carriage and motor
      0,5 kg du chargement
      13,5 kg total
      précision de répétition
      +/- 0,05 mm
      gabarit
      40 x 40 mm
      durée de vie mécanique
      30 000 km
      module associé
      BSH0552P01A2A servo moteur (fourni)
      PLE40 réducteur planétaire, ratio de réduction: 3:1 (fourni)
      LXM32.U60N4 servo variateur (non fourni)
      Durabilité de l'offre
      RoHS (code date: AnnéeSemaine)
      Se conformer  - depuis  1401  -  Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
      REACh
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • Documents et téléchargements

      Langue
      • anglais
      • TOUS
      Manuel utilisateur
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 17/05/18
      Taille 2.4 MB
      Image de produit
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Lexium PAS E portal axes
      Date 27/09/17
      Taille 862 B
      Date 27/09/17
      Taille 14 KB
      Date 27/09/17
      Taille 7.3 KB
      Date 27/09/17
      Taille 24.4 KB
      Date 27/09/17
      Taille 1.3 MB
      Date 27/09/17
      Taille 26.5 KB
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
    • Dimensions Drawings

      Size Characteristics


      (1)
      LP : total length of axis
      (2)
      LC : length of carriage
      (3)
      X : Stroke, refer to product characteristics.

      A

      mm

      53.5

      in.

      2.11

      B

      mm

      40

      in.

      1.57

      B1

      mm

      258

      in.

      10.16

      c

      mm

      10

      in.

      0.39

      E0

      mm

      25

      in.

      0.98

      E1

      mm

      25

      in.

      0.98

      LC

      mm

      200

      in.

      7.87

      LP

      mm

      = 127 + LC + X

      in.

      = 5.00 + LC + X

      M

      mm

      55

      in.

      2.16

      mm

      M5 X 12

      in.

      M5 X 0.47

      ∅1

      mm

      8H7 X 2.1

      in.

      8H7 X 0.08


    • Mounting and Clearance

      Servo Motor Mounting

      Standard servo motor mounting


      Servo motor mounted on the left



    • Performance Curves

      Axis Positioning Time as a Function of the Stroke


      X :
      Stroke
      Y :
      Positioning time


    • Technical Description

      Forces and Torques Exerted on the Lexium PAS E Portal Axis