France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image P5BV-FR

Tout afficher SurgeArrest Essential

SurgeArrest Essential - P5BV-FR

Image P5BV-FR
Tout afficher SurgeArrest Essential
SurgeArrest Essential - P5BV-FR

APC Essential SurgeArrest 5 prises avec protection coaxiale, 230 V, France

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Présentation
    Model Name
    APC Essential SurgeArrest 5 prises avec protection coaxiale, 230 V, France
    Comprend
    Câble coaxial 60 cm , Manuel utilisateur
    Délai de mise en œuvre habituel
    Généralement disponible en stock
    Disponibilité
    Algérie , Angola , Arménie , Belgique , Bénin , Cambodge , Cameroun , CONGO, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU , CÔTE D'IVOIRE , République tchèque , Djibouti , France , Gabon , Guadeloupe , Guinée , Guyane , Madagascar , Mali , Martinique , Mauritanie , Île Maurice , MAYOTTE , Maroc , Antilles néerlandaises , Pologne , Réunion , Sénégal , SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE) , Somalie , Togo , Tunisie , VIÊTNAM
    Sortie
    Capacité de l'alimentation de sortie
    0 Watts / 0 VA
    Puissance configurable max. (Watts)
    0 Watts / 0 VA
    Entrée
    Tension d’Entrée Nominale
    230V
    Fréquence d'entrée
    50/60 Hz
    Type de connexion en entrée
    Français/Belge
    Longueur du cordon
    1.83 mètres
    Intensité maximale du courant d’entrée
    0 A
    Puissance du disjoncteur d'entrée
    0 A
    Batteries & durée de fonctionnement
    Batteries pré-installées
    0
    Créneau de batterie vide
    0
    Durée de recharge type
    0 heure(s)
    Quantité RBC™
    0
    Communication et gestion
    Available SmartSlot™ Interface Quantity
    0
    Parasurtenseur et filtrage
    Taux d'énergie de surintensité
    960 Joules
    Protection des lignes de données
    Protection modem câble/vidéo
    Physique
    Hauteur max.
    385.0 mm
    Largeur max.
    70.0 mm
    Profondeur max.
    45.0 mm
    Hauteur du rack
    0 U
    Poids net
    0.73 kg
    Poids avec emballage
    0.77 kg
    Hauteur (avec emballage)
    411.0 mm
    Largeur (avec emballage)
    135.0 mm
    Profondeur
    52.0 mm
    Unités du carton principal
    12.0
    Poids du carton principal
    20.0 lbs
    Couleur
    Charbon
    Codes SCC
    1073130422394 5
    Nbre d'unités par palette
    240.0
    Environnemental
    Conditions environnementales
    0 - 40 °C
    Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %
    Altitude en fonctionnement
    0-15000 mètres
    Température de stockage
    -15 - 45 °C
    Humidité relative de stockage
    0 - 95 %
    Altitude de stockage
    0-15000 mètres
    Bruit audible à un mètre de l'unité
    0.000 dB
    Conformité
    Approbation
    CE
    Garantie standard
    3 ans (autres pays) , A vie (pays de l'Union Européenne uniquement)
    Politique de protection des équipements
    A vie : 50 000 Euros
    État de l'offre de développement durable
    RoHS
    Conforme
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/02/17
    Taille 1,021.3 KB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/11/18
    Taille 106.6 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 28/06/17
    Taille 1.1 MB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 11/06/18
    Taille 602.2 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.