Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

APC Essential SurgeArrest 5 prises avec protection téléphonique, 230 V, France

Afficher plus de caractéristiques >
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Présentation
    Model Name
    APC Essential SurgeArrest 5 prises avec protection téléphonique, 230 V, France
    Comprend
    Câble tél. 1,8 m (2) , Manuel utilisateur
    Délai de mise en œuvre habituel
    Généralement disponible en stock
    Disponibilité
    Algérie , Angola , Belgique , Bénin , Cambodge , Cameroun , CONGO, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU , CÔTE D'IVOIRE , République tchèque , Djibouti , France , Gabon , Guadeloupe , Guinée , Guyane , Madagascar , Mali , Martinique , Mauritanie , Île Maurice , MAYOTTE , Maroc , Antilles néerlandaises , Pologne , Réunion , Sénégal , SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE) , Somalie , Togo , Tunisie , VIÊTNAM
    Sortie
    Nombre de prises
    5
    Type de prise
    France/Belgique
    Entrée
    Tension d’Entrée Nominale
    230V
    Alimentation d''entrée
    0 W
    Fréquence d'entrée
    50/60 Hz
    Type de connexion en entrée
    Français/Belge
    Courant max. de ligne
    10.0 A
    Longueur du cordon
    1.83 mètres
    Intensité maximale du courant d’entrée
    0 A
    Parasurtenseur et filtrage
    Taux d'énergie de surintensité
    960 Joules
    eP Joule Rating
    1060 Joules
    Réjection des interférences électromagnétiques/radioélectriques (100 KHz à 10 MHz)
    30.0 dB
    Mode normal - courant crête
    13 kA
    Mode commun - courant crête
    13.0 kA
    Temps de réponse en mode normal aux surtensions (Ns)
    0.0 NS
    Protection des lignes de données
    Ligne de téléphone analogique pour téléphone/fax/modem/ADSL (connecteur RJ-11)
    Niveau de tension en circulation
    900
    Physique
    Poids net
    0.73 kg
    Hauteur max.
    385.0 mm
    Largeur max.
    70.0 mm
    Profondeur max.
    45.0 mm
    Poids avec emballage
    0.77 kg
    Hauteur (avec emballage)
    411.0 mm
    Largeur (avec emballage)
    135.0 mm
    Profondeur
    51.0 mm
    Unités du carton principal
    12.0
    Poids du carton principal
    20.0 lbs
    Codes SCC
    1073130422404 1
    Couleur
    Charbon
    Nbre d'unités par palette
    240.0
    Environnemental
    Conditions environnementales
    0 - 40 °C
    Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %
    Altitude en fonctionnement
    0-15000 mètres
    Température de stockage
    -15 - 45 °C
    Humidité relative de stockage
    0 - 95 %
    Altitude de stockage
    0-15000 mètres
    Conformité
    Approbation
    CE
    Garantie standard
    3 ans (autres pays) , A vie (pays de l'Union Européenne uniquement)
    Politique de protection des équipements
    A vie : 50 000 Euros
    Valeur UL 1449 TVSS
    --
    État de l'offre de développement durable
    RoHS
    Conforme
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/02/17
    Taille 1,021.3 KB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 12/06/18
    Taille 106.6 KB
    Manuel de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 28/06/17
    Taille 1.1 MB
    Profil environnemental produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 11/06/18
    Taille 602.2 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.