Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    APC Essential SurgeArrest, 1 prise, 230 V, France

    Afficher plus de caractéristiques >
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris

    • Présentation
      Model Name
      APC Essential SurgeArrest, 1 prise, 230 V, France
      Comprend
      Manuel utilisateur
      Délai de mise en œuvre habituel
      Généralement disponible en stock
      Disponibilité
      Algérie , Angola , Belgique , Bénin , Cambodge , Cameroun , CONGO, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU , CÔTE D'IVOIRE , République tchèque , Djibouti , France , Gabon , Guadeloupe , Guinée , Guyane , Madagascar , Mali , Martinique , Mauritanie , Île Maurice , MAYOTTE , Maroc , Antilles néerlandaises , Pologne , Réunion , Sénégal , SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE) , Somalie , Togo , Tunisie , VIÊTNAM
      Sortie
      Nombre de prises
      1
      Type de prise
      France/Belgique
      Entrée
      Tension d’Entrée Nominale
      230V
      Alimentation d''entrée
      0 W
      Fréquence d'entrée
      50/60 Hz
      Type de connexion en entrée
      Français/Belge
      Courant max. de ligne
      16.0 A
      Intensité maximale du courant d’entrée
      0 A
      Parasurtenseur et filtrage
      Taux d'énergie de surintensité
      960 Joules
      eP Joule Rating
      1060 Joules
      Réjection des interférences électromagnétiques/radioélectriques (100 KHz à 10 MHz)
      20.0 dB
      Mode normal - courant crête
      13 kA
      Mode commun - courant crête
      13.0 kA
      Temps de réponse en mode normal aux surtensions (Ns)
      0.0 NS
      Niveau de tension en circulation
      900
      Physique
      Poids net
      0.1 kg
      Hauteur max.
      94.0 mm
      Largeur max.
      70.0 mm
      Profondeur max.
      76.0 mm
      Poids avec emballage
      0.1 kg
      Hauteur (avec emballage)
      114.0 mm
      Largeur (avec emballage)
      89.0 mm
      Profondeur
      83.0 mm
      Unités du carton principal
      12.0
      Poids du carton principal
      3.0 lbs
      Codes SCC
      10731304 0
      Couleur
      Charbon
      Nbre d'unités par palette
      648.0
      Environnemental
      Conditions environnementales
      0 - 40 °C
      Humidité relative en fonctionnement
      0 - 95 %
      Altitude en fonctionnement
      0-15000 mètres
      Température de stockage
      -15 - 45 °C
      Humidité relative de stockage
      0 - 95 %
      Altitude de stockage
      0-15000 mètres
      Conformité
      Approbation
      CE
      Garantie standard
      3 ans (autres pays) , illimitée
      Politique de protection des équipements
      A vie : 50 000 Euros
      Valeur UL 1449 TVSS
      --
      État de l'offre de développement durable
      RoHS
      Conforme
    • Documents et téléchargements

      Langue
      • anglais
      Manuel utilisateur
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 15/06/18
      Taille 659.8 KB
      Certificat
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      KEMA CB Certificate of Approval for P1-FR Surge Arrest
      Date 12/06/18
      Taille 106.6 KB
      Date 19/06/18
      Taille 930.1 KB
      Manuel de fin de vie
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 28/06/17
      Taille 1.1 MB
      Profil environnemental produit
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 11/06/18
      Taille 602.2 KB
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.