France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image OZDFIPG3
Ce produit va cesser d'être fabriqué

Tout afficher Modicon TSX Micro

Modicon TSX Micro - OZDFIPG3

Accessoires

Image OZDFIPG3
Ce produit va cesser d'être fabriqué
Tout afficher Modicon TSX Micro
Modicon TSX Micro - OZDFIPG3
Accessoires

Modicon - émetteur-récepteur optique - 20 réseaux Fipway/32 bus Fipio - 1Mbit/s

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Ce produit n'est plus fabriqué 31 décembre 2019
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
  • Prix*
    1685,93 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Premium
    fonction produit
    Émettteur-récepteur optique Fipio/Fipway
    type de structure
    Support industriel ouvert conforme au standard Fip
    Complémentaires
    type de réseau de communication
    Bus Fipio variateur Lexium
    Bus Fipio ordinateurs industriels Magelis IPC
    Bus Fipio E/S distante Momentum
    Bus Fipio E/S distante TBX avec TBX LEP 30
    Bus Fipio TSX Micro/Atrium/Premium
    Réseau Fipway TSX Micro/Atrium/Premium (avec TSX FPP 20 carte PCMCIA)
    Bus Fipio
    nombre d'émetteurs-récepteurs
    20 réseau Fipway
    32 bus Fipio
    topologie
    Ligne avec branchement simple redondant
    Bague redondante
    méthode d'accès
    Gestion par un arbitre fixe bus Fipio
    Gestion par un arbitre élu automatiquement réseau Fipway
    Principe producteur/consommateur bus Fipio
    Principe producteur/consommateur réseau Fipway
    mode de transmission
    Multimode
    vitesse de transmission
    1 Mbit/s
    longueur d'onde
    860 nm
    support de transmission
    Fibre optique Ø 50 µm/ Ø 125 µm 17 dB/m 2500 m
    Fibre optique Ø 62,5 µm/Ø 125 µm 15 dB/m 2800 m
    nombre de périphériques par segment
    0...16 bus Fipio par OZDFIPG3
    0...16 réseau Fipway par OZDFIPG3
    nombre de segments
    1 non connectable en cascade
    longueur du réseau
    <= 20000 m
    écart optique entre 2 émetteurs-récepteurs
    <= 1500 m 32
    <= 3000 m 2
    longueur de dérivation
    <= 100 m
    service communication
    Application pour application 128 octets de données par demande bus Fipio
    Application pour application 128 octets de données par demande réseau Fipway
    Service COM base de données de 128 mots par demande réseau Fipway
    Service Uni-TE 128 octets de données par demande bus Fipio
    Service Uni-TE 128 octets de données par demande réseau Fipway
    export XML
    Sans
    poids
    0,5 kg
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.