Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Image OVA59801

    Gamme: BAES, BAEH, BAPI

    SATI Exiway Smart

    OVA59801

    Image OVA59801
    Gamme: BAES, BAEH, BAPI

    SATI Exiway Smart

    OVA59801

    Pyros - télécommande de BAES et BAEH - compatibilité 250 blocs

    Afficher plus de caractéristiques >
    • Statut commercial
      Commercialisé
    • Prix*
      287,02 EUR
    • Délai de livraison (jours)**
      2
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris

    • Principales
      gamme
      Exiway
      nom du produit
      Exiway TBS-Smart
      nom abrégé de l'appareil
      TBS-Smart
      fonction produit
      Télécommande pour bloc d’éclairage de secours avec report de défauts
      Complémentaires
      [Ue] tension assignée d'emploi
      230 V CA 50/60 Hz
      tension de sortie
      20 V DC
      puissance nominale en VA
      3 VA
      temps de charge
      24 H
      nombre de blocs lumineux
      250 1…2,5 mm² BAES
      250 1…2,5 mm² BIF BAEH
      250 1…2,5 mm² BAES DBR
      bornes de raccordement
      Bornes à vis
      nombre de câbles
      1 2,5 mm²
      poids
      0,25 kg
      Environnement
      température de fonctionnement
      0…40 °C
      Durabilité de l'offre
      Statut environnemental
      Produit Green Premium
      RoHS (code date: AnnéeSemaine)
      Se conformer  - depuis  1448  -  Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
      REACh
      Profil environnemental du produit
      Instructions de fin de vie du produit
      Disponible Manuel de fin de vie
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • Documents et téléchargements

      Langue
      • français
      • anglais
      Brochure
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 20/05/15
      Taille 898.4 KB
      Date 18/09/17
      Taille 287.6 KB
      Notice de montage
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 15/12/16
      Taille 2.2 MB
      Profil environnemental produit
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 20/10/15
      Taille 419.4 KB
      Manuel de fin de vie
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 18/09/17
      Taille 305.2 KB
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.