Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Image OVA59100

    Gamme: BAES, BAEH, BAPI

    SATI Exiway Smart

    OVA59100

    Image OVA59100
    Gamme: BAES, BAEH, BAPI

    SATI Exiway Smart

    OVA59100

    Exiway Smart - Bloc de secours évacuat - report défaut - SATI - led - IP42

    Afficher plus de caractéristiques >
    • Statut commercial
      Commercialisé
    • Prix*
      154,57 EUR
    • Délai de livraison (jours)**
      2
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris

    • Principales
      nom du produit
      Exiway Smart
      fonction produit
      Bloc autonome d'éclairage de secours
      équipement fournis
      1 étiquette pictogramme : homme fuite vers la droite
      1 étiquette pictogramme : homme fuite vers la gauche
      1 étiquette pictogramme : flèche horizontale
      1 étiquette pictogramme : flèche 45°
      fonction
      SATI avec report de défaut
      afficheur digital
      2 digits: affichage groupe et défauts produits
      alimentation
      Non maintenu
      nombre de batteries
      1x 2.4 V 0.8 AH Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
      source lumineuse
      LED 2x 0,3 W : lampe d'éclairage
      Complémentaires
      type de lampe
      LED
      montage de l'appareil
      Saillie plafond
      Saillie armoire
      Encastré faux plafond
      Encastré armoire
      Type de plastron
      Face avant sérigraphié
      [Ue] tension assignée d'emploi
      230 V CA, 50 Hz
      puissance consommée
      2,1 VA
      puissance consommée
      0,6 W
      consommation électrique
      9,3 mA
      autonomie
      1 h
      temps de charge
      12 H
      flux lumineux
      45 lm
      classe d'isolation électrique
      Classe II
      hauteur
      240 mm
      largeur
      122 mm
      profondeur
      45 mm
      poids
      0,52 kg
      accessoires associés
      OVA59821
      OVA59824
      OVA59822
      OVA59823
      Environnement
      tenue au feu
      850 °C
      certifications du produit
      NF 413 (Ecolabel)
      normes
      NF AEAS
      NF C 71-800
      NF C 71-820
      NF EN 60598-2-22
      NF EN 60598-1
      température de fonctionnement
      -5…30 °C
      Tenue aux chocs IK
      IK10 avec grille de protection (à commander séparément)
      IK07
      degré d'étanchéité IP
      IP42
      Durabilité de l'offre
      Statut environnemental
      Produit Green Premium
      RoHS (code date: AnnéeSemaine)
      Se conformer  - depuis  1448  -  Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
      REACh
      Profil environnemental du produit
      Instructions de fin de vie du produit
      Disponible Manuel de fin de vie
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • Documents et téléchargements

      Langue
      • français
      • anglais
      Brochure
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 20/05/15
      Taille 898.4 KB
      Date 18/09/17
      Taille 287.6 KB
      Notice de montage
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 24/12/15
      Taille 597.1 KB
      Date 22/04/15
      Taille 8.8 MB
      Certificat
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 02/10/15
      Taille 451.1 KB
      Manuel de fin de vie
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 20/10/15
      Taille 252.2 KB
      Profil environnemental produit
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 28/04/15
      Taille 443.2 KB
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.