Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Image OVA58995

    Gamme: BAES, BAEH, BAPI

    SATI

    OVA58995

    Image OVA58995
    Gamme: BAES, BAEH, BAPI

    SATI

    OVA58995

    Pyros - Batterie Ni-Cd 2,4V 1,5Ah

    Afficher plus de caractéristiques >
    • Statut commercial
      Commercialisé
    • Prix*
      42,45 EUR
    • Délai de livraison (jours)**
      10
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris

    • Principales
      gamme
      Pyros
      fonction produit
      Batterie
      Complémentaires
      capacité de batterie
      1,6 AH 2,4 V Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
      Durabilité de l'offre
      RoHS (code date: AnnéeSemaine)
      Se conformer  - depuis  1101  -  Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
      REACh
      Référence contenant des SVHC au-delà du seuil  -  Go to CaP for more details Go to CaP for more details
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.