Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image OVA58994

Gamme: BAES, BAEH, BAPI

Standards

OVA58994

Image OVA58994
Gamme: BAES, BAEH, BAPI

Standards

OVA58994

Exiway - Batterie NICD - 4,8 V - 4Ah

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    91,97 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Exiway
    fonction produit
    Batterie
    fonction de l’appareil
    Eclairage
    nombre de cellules
    4
    type de carter
    Scellé
    Complémentaires
    compatibilité de gamme
    Exiway One Bloc autonome d'éclairage de secours
    Exiway Plus Bloc autonome d'éclairage de secours
    Classe Exiway Bloc autonome d'éclairage de secours
    accessoires associés
    Classe Exiway
    Exyway One
    Exiway Plus
    tension nominale
    4,8 V 4 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium) battey
    taille de la pile
    KRMT 33/62
    position de montage
    En ligne
    diamètre
    33 mm
    longueur
    247 mm
    hauteur
    37 mm
    largeur
    33 mm
    poids
    0,52 kg
    Environnement
    température de fonctionnement
    -10…50 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.