Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Image OVA58990

    Gamme: BAES, BAEH, BAPI

    Standards

    OVA58990

    Image OVA58990
    Gamme: BAES, BAEH, BAPI

    Standards

    OVA58990

    Exiway - lampe pour bloc à phares - 12V - 0,02A

    Afficher plus de caractéristiques >
    • Statut commercial
      Commercialisé
    • Prix*
      32,74 EUR
    • Délai de livraison (jours)**
      2
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris

    • Principales
      gamme de produits
      Pyros
      fonction produit
      DEL
      Complémentaires
      [Ue] tension assignée d'emploi
      12 V
      type de lampe
      LED
      accessoires associés
      Pyros
      Durabilité de l'offre
      Statut environnemental
      Produit Green Premium
      RoHS (code date: AnnéeSemaine)
      Se conformer  - depuis  0852  -  Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
      REACh
      Référence contenant des SVHC au-delà du seuil  -  Go to CaP for more details Go to CaP for more details
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.