Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image OVA58982

Gamme: BAES, BAEH, BAPI

Standards

OVA58982

Image OVA58982
Gamme: BAES, BAEH, BAPI

Standards

OVA58982

Exiway - Batterie NICD - 4,8 V - 1,7 Ah pour bloc évacuation incandescent

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    40,49 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Pyros
    fonction produit
    Batterie
    fonction de l’appareil
    Eclairage
    nombre de cellules
    4
    type de carter
    Scellé
    Complémentaires
    compatibilité de gamme
    Exiway Easyled Bloc autonome d'éclairage de secours
    capacité de batterie
    1,7 Ah 4,8 V Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
    taille de la pile
    KRMT 23/43
    hauteur
    33 mm
    longueur
    170 mm
    largeur
    23 mm
    diamètre
    23 mm
    poids
    205 g
    Environnement
    température de fonctionnement
    -10…50 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.