Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Image OVA58970

    Gamme: BAES, BAEH, BAPI

    Standards

    OVA58970

    Image OVA58970
    Gamme: BAES, BAEH, BAPI

    Standards

    OVA58970

    Lot de 2 grilles de protection pour bloc à phares

    Afficher plus de caractéristiques >
    • Statut commercial
      Commercialisé
    • Prix*
      124,07 EUR
    • Délai de livraison (jours)**
      10
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris

    • Principales
      gamme de produits
      Blocs à Phares
      fonction produit
      Grille de protection
      Complémentaires
      accessoires associés
      Guardian
      hauteur
      85 mm
      largeur
      94 mm
      profondeur
      32,5 mm
      Environnement
      tenue aux choc IK
      IK10
      Durabilité de l'offre
      Statut environnemental
      Produit Green Premium
      RoHS (code date: AnnéeSemaine)
      Se conformer  - depuis  0852  -  Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
      REACh
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.