Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image OVA58961
Ce produit n'est plus fabriqué

Gamme: BAES, BAEH, BAPI

Standards

OVA58961

Image OVA58961
Ce produit n'est plus fabriqué
Gamme: BAES, BAEH, BAPI

Standards

OVA58961

Pyros - télécommande de BAES et BAEH - compatibilité 300 blocs

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Ce produit n'est plus fabriqué 30 septembre 2015
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

La référence OVA58961 est remplacée par :
Produit
Qté
OVA59801
Qté
1
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 2015
  • fonction report de défaut en plus
  • Principales
    gamme de produits
    Multi 9
    nom du produit
    Multi 9 TBS
    nom abrégé de l'appareil
    TBS
    fonction produit
    Télécommande pour bloc d’éclairage de secours avec report de défauts
    Complémentaires
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA 50/60 Hz
    tension de sortie
    8,4 V DC
    puissance nominale en VA
    3,5 VA
    temps de charge
    24 H
    nombre de blocs lumineux
    300 1,5…2,5 mm² BAES
    300 1,5…2,5 mm² BIF BAEH
    bornes de raccordement
    Bornes à vis
    nombre de câbles
    2 2,5 mm²
    poids
    0,25 kg
    Environnement
    température de fonctionnement
    0…40 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Disponible
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.