Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Image OVA58957
    Ce produit n'est plus fabriqué

    Gamme: BAES, BAEH, BAPI

    Standards

    OVA58957

    Image OVA58957
    Ce produit n'est plus fabriqué
    Gamme: BAES, BAEH, BAPI

    Standards

    OVA58957

    Etiquettes autocoll. - fuites laterales gauche droite bas - bloc IP66 - lot de 9

    Afficher plus de caractéristiques >
    Cycle de vie
    30 septembre 2015
    • Statut commercial
      Arrêt de fabrication

    La référence OVA58957 est remplacée par :
    Produit
    Qté
    OVA59820
    Qté
    1
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris
    • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
    • Date de substitution : 04 janvier 2015
    • mixage de pièces ancienne/nouvelle gamme incompatible
    • Principales
      gamme
      Pyros
      fonction produit
      Étiquette de signalisation
      Complémentaires
      accessoires associés
      Pyros
      marquage
      3 homme fuite vers la droite
      3 homme fuite vers la gauche
      3 homme fuite vers le bas
      hauteur
      115 mm
      largeur
      203 mm
      Durabilité de l'offre
      Statut environnemental
      Produit Green Premium
      RoHS (code date: AnnéeSemaine)
      Se conformer  - depuis  0852  -  Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
      REACh
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.