Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image OVA58949
Ce produit n'est plus fabriqué

Gamme: Produit obsolète

Buildings & IT

OVA58949

Image OVA58949
Ce produit n'est plus fabriqué
Gamme: Produit obsolète

Buildings & IT

OVA58949

PYROS-EV DBR IP42 ACT.L/1 NC GSE

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Ce produit n'est plus fabriqué 31 décembre 2015
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

La référence OVA58949 est remplacée par :
Produit
Qté
OVA59102
Qté
1
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2015
  • montage saillie compatible ancienne gamme, perçage à reprendre. Grille IK10 incompatible.
  • Principales
    gamme de produits
    Pyros
    fonction produit
    Bloc autonome d'éclairage de secours
    fonction
    Autotestable
    alimentation
    Non maintenu
    nombre de batteries
    1x 2,4 V 1,6 AH Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
    source lumineuse
    LED tout LED 2 x 1 W
    information additionnelle du système d'installation
    Peut être forcé en mode repos via la télécommande ou localement
    Complémentaires
    [Ue] tension assignée d'emploi
    220/230 V à 50/60 Hz
    puissance consommée en VA
    2,4 VA
    puissance consommée en W
    1 W
    classe d'isolation électrique
    Classe II
    autonomie
    1 h
    temps de charge
    24 H
    flux lumineux
    45 lm
    120 lm
    Type de plastron
    Face avant transparente
    montage de l'appareil
    Saillie plafond
    Saillie armoire
    Encastré faux plafond
    hauteur
    80 mm
    largeur
    105 mm
    profondeur
    236 mm
    poids
    0,65 kg
    Environnement
    degré d'étanchéité IP
    IP42
    tenue aux choc IK
    IK07
    température de fonctionnement
    0…40 °C
    tenue au feu
    850 °C
    certifications du produit
    LCIE
    NF
    normes
    EN 60598-2-22
    NF C 71-800
    NF C 71-820
    EN 60598-1
    EN 62034
    BP 96-101
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 07/06/17
    Taille 6.7 MB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.