Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image OVA58947
Ce produit n'est plus fabriqué

Gamme: BAES, BAEH, BAPI

Legacy

OVA58947

Image OVA58947
Ce produit n'est plus fabriqué
Gamme: BAES, BAEH, BAPI

Legacy

OVA58947

Bloc autonome éclairage sécurité autotestable antipanique - bloc à led - IP42

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Ce produit n'est plus fabriqué 30 septembre 2015
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication

La référence OVA58947 est remplacée par :
Produit
Qté
OVA59300
Qté
1
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 2015
  • montage saillie compatible ancienne gamme, perçage à reprendre. Grille IK10 incompatible.
  • Principales
    fonction produit
    Bloc autonome d'éclairage de secours
    fonction
    Autotestable
    alimentation
    Non maintenu
    nombre de batteries
    1x 4,8 V 1,7 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
    source lumineuse
    LED 4x 1 W : lampe d'éclairage
    Complémentaires
    type de lampe
    LED
    montage de l'appareil
    Saillie plafond
    Saillie armoire
    Encastré faux plafond
    Encastré armoire
    Type de plastron
    Face avant transparente
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA, 50 Hz
    puissance consommée
    4,3 VA
    puissance consommée
    1,4 W
    autonomie
    1 h
    temps de charge
    12 H
    flux lumineux
    450 lm
    classe d'isolation électrique
    Classe II
    hauteur
    255 mm
    largeur
    104 mm
    profondeur
    74 mm
    poids
    0,7 kg
    Environnement
    tenue au feu
    850 °C
    certifications du produit
    NF Environnement
    NF Performance SATI
    normes
    NF EN 60598-1
    NF EN 60598-2-22
    EMC directive
    NF C 71-820
    NF C 71-800
    NF AEAS
    température de fonctionnement
    -5…30 °C
    Tenue aux chocs IK
    IK07
    degré d'étanchéité IP
    IP42
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Disponible
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.