Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Image OVA58944
    Ce produit n'est plus fabriqué

    Gamme: BAES, BAEH, BAPI

    SATI

    OVA58944

    Image OVA58944
    Ce produit n'est plus fabriqué
    Gamme: BAES, BAEH, BAPI

    SATI

    OVA58944

    Bloc autonome éclairage sécurité autotestable évacuation - à led - IP42

    Afficher plus de caractéristiques >
    Cycle de vie
    30 septembre 2015
    • Statut commercial
      Arrêt de fabrication

    La référence OVA58944 est remplacée par :
    Produit
    Qté
    OVA59100
    Qté
    1
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris
    • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
    • Date de substitution : 04 janvier 2015
    • montage saillie compatible ancienne gamme, perçage à reprendre. Grille IK10 incompatible.
    • Principales
      fonction produit
      Bloc autonome d'éclairage de secours
      équipement fournis
      Étiquette picto : homme fuite vers la droite
      Étiquette picto : homme fuite vers la gauche
      Étiquette picto : homme fuite vers le bas
      fonction
      Autotestable
      alimentation
      Non maintenu
      nombre de batteries
      1x 2.4 V 0.6 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
      source lumineuse
      LED 2x 0,5 W : lampe d'éclairage
      Complémentaires
      type de lampe
      LED
      montage de l'appareil
      Saillie plafond
      Saillie armoire
      Encastré faux plafond
      Encastré armoire
      Type de plastron
      Face avant transparente
      [Ue] tension assignée d'emploi
      230 V CA, 50 Hz
      puissance consommée
      3,5 VA
      puissance consommée
      0.91 W
      autonomie
      1 h
      temps de charge
      12 H
      flux lumineux
      45 lm
      classe d'isolation électrique
      Classe II
      hauteur
      235 mm
      largeur
      105 mm
      profondeur
      80 mm
      poids
      0,65 kg
      Environnement
      tenue au feu
      850 °C
      certifications du produit
      NF Performance SATI
      NF Environnement
      normes
      EMC directive
      NF AEAS
      NF C 71-800
      NF C 71-820
      NF EN 60598-2-22
      NF EN 60598-1
      température de fonctionnement
      -5…30 °C
      Tenue aux chocs IK
      IK07
      degré d'étanchéité IP
      IP42
      Durabilité de l'offre
      Statut environnemental
      Produit Green Premium
      RoHS (code date: AnnéeSemaine)
      Se conformer  - depuis  1101  -  Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
      REACh
      Profil environnemental du produit
      Disponible
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • Documents et téléchargements

      Langue
      • français
      Certificat
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 01/12/15
      Taille 377.8 KB
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.