Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image OVA58922

Gamme: BAES, BAEH, BAPI

Standards

OVA58922

Image OVA58922
Gamme: BAES, BAEH, BAPI

Standards

OVA58922

Pyros - Bloc autonome éclairage sécurité antipanique - bloc phares - IP65

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    2144,95 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    10
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    fonction produit
    Bloc autonome d'éclairage de secours
    fonction
    Standard
    alimentation
    Non maintenu
    nombre de batteries
    2x 12 V 7.2 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
    source lumineuse
    Halogen H3 2x 55 W : coupure secteur
    Complémentaires
    type de lampe
    Lampe halogène
    montage de l'appareil
    Saillie armoire
    Type de plastron
    Verre minéral
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA, 50 Hz
    puissance consommée
    33 VA
    puissance consommée
    14,85 W
    consommation électrique
    143 mA
    autonomie
    1 h
    temps de charge
    24 H
    flux lumineux
    1500 lm
    classe d'isolation électrique
    Classe II
    hauteur
    440 mm
    largeur
    252 mm
    profondeur
    230 mm
    poids
    7,5 kg
    Environnement
    tenue au feu
    850 °C
    normes
    EN 60598-2-22
    NF AEAS
    NF C 32-070
    NF C 71-801
    NF C 71-805
    Directive BT
    température de fonctionnement
    -5…30 °C
    Tenue aux chocs IK
    IK08
    degré d'étanchéité IP
    IP65
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.