Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image OVA58912

Gamme: BAES, BAEH, BAPI

SATI

OVA58912

Image OVA58912
Gamme: BAES, BAEH, BAPI

SATI

OVA58912

Pyros - Bloc de secours évacuation - tranche led - SATI - IP42/55

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    227,17 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    Pyros
    fonction produit
    Blocs à tranche
    équipement fournis
    Support pour installation au mur
    degré d'étanchéité IP
    IP40
    tenue aux choc IK
    IK07
    Complémentaires
    type de lampe
    LED
    [Us] tension d'alimentation
    230 V AC - 50 Hz
    flux lumineux
    45 lm
    autonomie
    1 h
    temps de charge
    24 H
    consommation électrique
    30 mA
    source lumineuse
    Blanc LED pour lampe d'éclairage
    classe d'isolation électrique
    Classe II
    Environnement
    tenue au feu
    850 °C
    normes
    EMC directive
    NF C 71-800
    NF C 71-820
    NF EN 60598-2-22
    NF EN 60598-1
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 07/01/15
    Taille 388 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.